These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Sarjanumero: SR2059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1004 € - 0,1506 € | 10790 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1304 € - 0,1451 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0633 € - 0,095 € | 3000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1932 € - 0,2008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,2081 € - 0,2505 € | 4174 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,2259 € - 0,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
0,1947 € - 0,2039 € | 649 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,2512 € - 0,3341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,1208 € - 0,1208 € | 40779 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,0933 € - 0,1369 € | 12959 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5225 € - 0,6154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Säädettävä
|
Väritön
|
|
|
||
0,0439 € - 0,074 € | 3869 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,2606 € - 0,2714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,0669 € - 0,1004 € | 6100 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,2149 € - 0,2628 € | 150 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,4853 € - 0,505 € | 1624 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
10111277 | 0,1464 € - 0,1793 € | 16042 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
|
0,2163 € - 0,2642 € | 16379 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
||
0,5842 € - 0,5965 € | 1157 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
||
0,7938 € - 0,8717 € | 996 Varastossa |
Säädettävä
|
Väritön
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa