Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

Varastossa

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
187 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,7938 € - 0,8717 € Kysy toimitusaikaa täältä
Säädettävä
Väritön
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,1809 € - 0,1886 € 790 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
15.9 - 15.9 mm
0,2336 € - 0,3102 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
22.2 - 22.2 mm
0,2348 € - 0,3115 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
22.2 - 22.2 mm
0,1208 € - 0,1208 € 500 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
36.7 mm
0,0933 € - 0,1369 € 1000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
3.2 mm
0,1492 € - 0,1656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
36.7 mm
0,1229 € - 0,1363 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
27.5 mm
0,1304 € - 0,1451 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
31.8 mm
0,0669 € - 0,1004 € 93600 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
5.6 mm
0,1985 € - 0,2423 € 18750 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
12.7 - 12.7 mm
1,1676 € - 1,1915 € Kysy toimitusaikaa täältä
Säädettävä
Väritön
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,3967 € - 0,4898 € Kysy toimitusaikaa täältä
Säädettävä
Musta
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,1533 € - 0,1889 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
4.8 - 4.8 mm
1,0902 € - 1,1995 € 385 Varastossa
Säädettävä
Musta
5.2 mm
44.5 - 50.8 mm
0,2662 € - 0,3554 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
28.6 - 28.6 mm
0,0555 € - 0,059 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
3.2 mm
1.6 mm
0,1861 € - 0,2286 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
19.1 - 19.1 mm
0,2512 € - 0,3353 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
25.4 - 25.4 mm
0,1423 € - 0,1766 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
3.2 - 3.2 mm
  • / 10
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 30.5 mm 5.2 mm PA Väritön

10161630

Hinta-alue
0,8717 € - 0,7938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 - 30.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 5.2 mm PA Väritön

10110980

Hinta-alue
0,1886 € - 0,1809 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 - 15.9 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 22.2 mm 5.2 mm PA Väritön

10111055

Hinta-alue
0,3102 € - 0,2336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.2 - 22.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 22.2 mm 5.2 mm PA Musta

10111062

Hinta-alue
0,3115 € - 0,2348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.2 - 22.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 36.7 mm 4.6 mm PA Väritön

10245705

Hinta-alue
0,1208 € - 0,1208 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    50.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm PA Väritön

10019481

Hinta-alue
0,1369 € - 0,0933 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 36.7 mm 4.6 mm PA Musta

10265895

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    50.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 27.5 mm 4.6 mm PA Väritön

10245682

Hinta-alue
0,1363 € - 0,1229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    50.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm 4.6 mm PA Väritön

10245699

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    46.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.6 mm PA Väritön

10019528

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0669 €

Varastotasot
93600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.6 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 5.2 mm PA Musta

10111338

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1985 €

Varastotasot
18750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 - 12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 30.5 mm 5.2 mm PA Väritön

10314562

Hinta-alue
1,1915 € - 1,1676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 - 30.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 30.5 mm 5.2 mm PA Musta

10161647

Hinta-alue
0,4898 € - 0,3967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 - 30.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.8 mm PA Väritön

10111178

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.8 - 4.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 50.8 mm 5.2 mm PA Musta

10161685

Hinta-alue
1,1995 € - 1,0902 €

Varastotasot
385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    44.5 - 50.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 28.6 mm 5.2 mm PA Musta

10111123

Hinta-alue
0,3554 € - 0,2662 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    28.6 - 28.6 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 1.6 mm PA Väritön

10019450

Hinta-alue
0,059 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.6 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm 5.2 mm PA Väritön

10111024

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.1 - 19.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 5.2 mm PA Musta

10111093

Hinta-alue
0,3353 € - 0,2512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 - 25.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm PA Väritön

10111147

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 - 3.2 mm