Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - puoli-U, sisään napsautettava

Varastossa

These Half U Cable Clamps are low profile and designed to help secure and organize cables, wires, and other components in densely packed boards or other limited space applications. The snap-in clamps are designed to hold cables securely in place while allowing for easy cable insertion and removal.

Ideal for mounting bundles in corners or along edges. They have excellent resistance to breakage, impact, and corrosion. Used in industrial and automotive applications.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1713 € - 0,1962 € 110 Varastossa
0,1713 € - 0,1962 € 7000 Varastossa
0,1713 € - 0,1962 € 4000 Varastossa
0,1713 € - 0,1962 € 1376 Varastossa
0,1713 € - 0,1962 € 1531 Varastossa
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kaapelikiinnike 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm PA66 Väritön

10010785

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapelikiinnike 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm PA66 Väritön

10010761

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapelikiinnike 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm PA66 Väritön

10010754

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapelikiinnike 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm PA66 Väritön

10010792

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
1376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapelikiinnike 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm PA66 Väritön

10010808

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
1531 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapelikiinnike 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm PA66 Väritön

10010778

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi