Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Materiaali: PA Väri: Musta, Harmaa Series Code:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
2,1729 € - 2,3865 € | 200 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2067 € - 0,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,2354 € - 0,3272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,2354 € - 0,3272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,3459 € - 4,3459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
4,9111 € - 4,9111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
10177785 | 2,0222 € - 2,2106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
5,7904 € - 5,7904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.201 in
5.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
4,1701 € - 4,1701 € | 10 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa