Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - ruuvikiinnitys, vedonpoisto

Varastossa

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiaali: PA, NailonVäri: Musta, Väritön, HarmaaMateriaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Osta
10112755 0,0572 € - 0,0607 € 700 Varastossa
3.2 mm
10027486 0,1318 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
10089354 0,2039 € - 0,2505 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 3.2 mm Nailon Väritön

10112755

Hinta-alue
0,0607 € - 0,0572 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
  • Pohjan leveys
    5.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 3.2 mm PA Musta

10027486

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
  • Pohjan leveys
    5.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 4.5 mm 3.7 mm PA Harmaa

10089354

Hinta-alue
0,2505 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.7 mm