Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.
They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Materiaali: PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2Sarjanumero: SRWCC,
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Paneelin paksuusalue | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2393 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
0,2806 € - 0,2928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
0,2484 € - 0,2652 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
0,2484 € - 0,2652 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
0,253 € - 0,2698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
0,2483 € - 0,2647 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
0,2852 € - 0,2974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
0,2928 € - 0,3051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
0,2199 € - 0,2348 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
0,2346 € - 0,2499 € | 500 Varastossa |
Väritön
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
0,2622 € - 0,279 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
0,2223 € - 0,2376 € | 500 Varastossa |
Väritön
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa