Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava

Varastossa

Stand-off Cable Clamps with side entry keep cables held securely in place. The feature a cupped base that adds stability, as well as covering the hole completely.

Cables are inserted through the side of the clamp in applications where space is an issue. Different spacer heights lift cables away from other components.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Välilevyn pituus Osta
0,3107 € - 0,3313 € 2133 Varastossa
8.0 mm
0,3107 € - 0,3313 € 1000 Varastossa
4.0 mm
0,2655 € - 0,295 € 880 Varastossa
4.0 mm
0,1261 € - 0,1401 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
0,3107 € - 0,3313 € 993 Varastossa
10.0 mm
0,2182 € - 0,2425 € 6188 Varastossa
10.0 mm
0,3107 € - 0,3313 € 1685 Varastossa
12.0 mm
0,3032 € - 0,3232 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 8.0 mm PA66 Väritön

10024614

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
2133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Klipsin leveys
    5.7 mm
  • Asennustapa
    Push-Fit
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 4.0 mm PA66 Väritön

10024607

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Klipsin leveys
    5.7 mm
  • Asennustapa
    Push-Fit
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 4.0 mm PA66 Väritön

10024324

Hinta-alue
0,295 € - 0,2655 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Klipsin leveys
    5.6 mm
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 12.0 mm PA66 Väritön

10639337

Hinta-alue
0,1401 € - 0,1261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA66
  • Klipsin leveys
    5.6 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kauluskiinnike Ei sovellu 10.0 mm PA66 Väritön

10024584

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Klipsin leveys
    5.7 mm
  • Asennustapa
    Push-Fit
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 10.0 mm PA66 Väritön

10024317

Hinta-alue
0,2425 € - 0,2182 €

Varastotasot
6188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Klipsin leveys
    5.6 mm
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 12.0 mm PA66 Väritön

10024591

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
1685 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Klipsin leveys
    5.7 mm
  • Asennustapa
    Push-Fit
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 8.0 mm PA66 Väritön

10644850

Hinta-alue
0,3232 € - 0,3032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA66
  • Klipsin leveys
    5.6 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0