Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - U-mallinen, liimakiinnitys

Varastossa

Kaapelikiinnikkeet ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä jotka muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Liimakiinnitys on erittäin tukeva mutta silti irrotettavissa. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
157122 Varastossa
Musta
PVC
1053 Varastossa
Musta
PVC
2989 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
Kaapelikiinnike - U, liimakiinnitys 7.5 mm PVC Musta

10036372


Varastotasot
157122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapelikiinnike - U, liimakiinnitys 3.2 mm 4.4 mm PVC Musta

10177730


Varastotasot
1053 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Kaapelikiinnike - U, liimakiinnitys 6.4 mm 8.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10362303


Varastotasot
2989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Jalustan pituus
    35.1 mm