Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.
Sarjanumero: SR1732
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Kokonaispituus | Sisäkorkeus | Kokonaisleveys | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,1938 € - 217,0662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 443,2608 € - 443,2608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 402,1147 € - 402,1147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 484,7203 € - 484,7203 € | 1 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 342,1667 € - 342,1667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 509,3126 € - 509,3126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 10174302 | 370,1379 € - 370,1379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Ruuvi
|
|
| 24,4101 € - 24,4101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ruuvi
|
||
| 14,1362 € - 14,1362 € | 9371 Varastossa |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 10,6086 € - 10,6086 € | 30 Varastossa |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ruuvi
|
||
| 9,7589 € - 9,7589 € | 27 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ruuvi
|
||
| 16,6596 € - 16,6596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 12,2952 € - 12,2952 € | 125 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 6,8201 € - 6,8201 € | 17 Varastossa |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ruuvi
|
||
| 25,6332 € - 25,6332 € | 7100 Varastossa |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
| 71,1207 € - 82,9507 € | 1 Varastossa |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Liima
|
||
| 10169049 | 13,2994 € - 13,2994 € | 420 Varastossa |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Ruuvi
|
|
| 10170342 | 134,3827 € - 156,7377 € | 11 Varastossa |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Liima
|
|
| 10169117 | 31,3109 € - 31,3109 € | 64 Varastossa |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
|
| 10,6086 € - 10,6086 € | 112 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Liima
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa