Valikko Haku

Kaapelikouru

Varastossa

Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.

Sarjanumero: SR1732

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Kokonaisleveys Asennustapa Osta
10,6086 € - 10,6086 € 112 Varastossa
110.0 mm
500.0 mm
Liima
19,1959 € - 19,1959 € 6750 Varastossa
720.0 mm
500.0 mm
Liima
16,6596 € - 16,6596 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
500.0 mm
Liima
14,9731 € - 14,9731 € 2300 Varastossa
720.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
71,1207 € - 82,9507 € 1 Varastossa
1.8 m
9.1 mm
Liima
10170342 134,3827 € - 156,7377 € 11 Varastossa
1.8 m
7.6 mm
Liima
8,922 € - 8,922 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
6,8201 € - 6,8201 € 17 Varastossa
1320.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
9,7589 € - 9,7589 € 27 Varastossa
185.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
25,6332 € - 25,6332 € 7100 Varastossa
1320.0 mm
500.0 mm
Liima
12,2952 € - 12,2952 € 125 Varastossa
185.0 mm
500.0 mm
Liima
10169049 13,2994 € - 13,2994 € 420 Varastossa
500.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
10,6086 € - 10,6086 € 30 Varastossa
320.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
24,4101 € - 24,4101 € Kysy toimitusaikaa täältä
2040.0 mm
500.0 mm
Ruuvi
10169117 31,3109 € - 31,3109 € 64 Varastossa
2040.0 mm
500.0 mm
Liima
14,1362 € - 14,1362 € 9371 Varastossa
320.0 mm
500.0 mm
Liima
370,5908 € - 384,0347 € 10 Varastossa
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Liima
509,3126 € - 509,3126 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Ruuvi
175,2335 € - 219,0174 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Liima
402,1147 € - 402,1147 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Ruuvi
  • / 2
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168998

Hinta-alue
10,6086 € - 10,6086 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    110.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 720.0 mm PP Harmaa

10169070

Hinta-alue
19,1959 € - 19,1959 €

Varastotasot
6750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    720.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 500.0 mm PP Harmaa

10169056

Hinta-alue
16,6596 € - 16,6596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    500.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 720.0 mm PP Harmaa

10169063

Hinta-alue
14,9731 € - 14,9731 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    720.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170359

Hinta-alue
82,9507 € - 71,1207 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru Liima 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170342

Hinta-alue
156,7377 € - 134,3827 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168981

Hinta-alue
8,922 € - 8,922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    110.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 1320.0 mm PP Harmaa

10169087

Hinta-alue
6,8201 € - 6,8201 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    1320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 185.0 mm PP Harmaa

10169001

Hinta-alue
9,7589 € - 9,7589 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    185.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 1320.0 mm PP Harmaa

10169094

Hinta-alue
25,6332 € - 25,6332 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    1320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 185.0 mm PP Harmaa

10169018

Hinta-alue
12,2952 € - 12,2952 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    185.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 500.0 mm PP Harmaa

10169049

Hinta-alue
13,2994 € - 13,2994 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    500.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 320.0 mm PP Harmaa

10169025

Hinta-alue
10,6086 € - 10,6086 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm 2040.0 mm PP Harmaa

10169100

Hinta-alue
24,4101 € - 24,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäleveys
    2040.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 2040.0 mm PP Harmaa

10169117

Hinta-alue
31,3109 € - 31,3109 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    2040.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm 320.0 mm PP Harmaa

10169032

Hinta-alue
14,1362 € - 14,1362 €

Varastotasot
9371 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäleveys
    320.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10173619

Hinta-alue
384,0347 € - 370,5908 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    20.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174272

Hinta-alue
509,3126 € - 509,3126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    38.1 mm
  • Sisäleveys
    25.4 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Valkoinen

10173626

Hinta-alue
219,0174 € - 175,2335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    10.2 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174326

Hinta-alue
402,1147 € - 402,1147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    76.2 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm