Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Materiaali Sisähalkaisija Pienin yhteensopiva putken halkaisija Ulkohalkaisija Osta
233,6473 € - 245,9502 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Musta
Teräs
21.1 mm
25.0 mm
3,2315 € - 3,2315 € 150 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,9183 € - 2,1114 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
1,6345 € - 1,6974 € 5032 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
8,8173 € - 8,8173 € 25 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
6,2711 € - 6,2711 € 250 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
0,6665 € - 1,096 € 1400 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,5717 € - 1,6503 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
160,3609 € - 167,6091 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Teräs
Teräs
21.1 mm
25.0 mm
5,1709 € - 5,2809 € 500 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
295,8978 € - 295,8978 € 4 Varastossa
25.0 m
Teräs
Teräs
16.9 mm
20.5 mm
333,5421 € - 333,5421 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 m
Musta
PA
22.8 mm
28.5 mm
4,7713 € - 4,7713 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
4,9052 € - 4,9052 € 200 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,1776 € - 1,2267 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,4349 € - 1,4947 € 1200 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
303,909 € - 303,909 € 14 Varastossa
25.0 m
Musta
PA
19.1 mm
25.0 mm
2,4137 € - 2,4137 € 900 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
412,6056 € - 412,6056 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Musta
Teräs
28.1 mm
32.0 mm
232,857 € - 243,3752 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Teräs
Teräs
28.1 mm
32.0 mm
  • / 3
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

10276778

Hinta-alue
245,9502 € - 233,6473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    21.1 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153628

Hinta-alue
3,2315 € - 3,2315 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153451

Hinta-alue
2,1114 € - 1,9183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153437

Hinta-alue
1,6974 € - 1,6345 €

Varastotasot
5032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153512

Hinta-alue
8,8173 € - 8,8173 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153529

Hinta-alue
6,2711 € - 6,2711 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153536

Hinta-alue
1,096 € - 0,6665 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153680

Hinta-alue
1,6503 € - 1,5717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

10276686

Hinta-alue
167,6091 € - 160,3609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    21.1 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153505

Hinta-alue
5,2809 € - 5,1709 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 25.0 m

10276655

Hinta-alue
295,8978 € - 295,8978 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10636176

Hinta-alue
333,5421 € - 333,5421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153635

Hinta-alue
4,7713 € - 4,7713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153642

Hinta-alue
4,9052 € - 4,9052 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10629710

Hinta-alue
1,2267 € - 1,1776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153444

Hinta-alue
1,4947 € - 1,4349 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    10.4 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10276891

Hinta-alue
303,909 € - 303,909 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    19.1 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153611

Hinta-alue
2,4137 € - 2,4137 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

10276792

Hinta-alue
412,6056 € - 412,6056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    28.1 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

10276716

Hinta-alue
243,3752 € - 232,857 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    28.1 mm