Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit/avoimet ja suljetut

Varastossa

Yleispätevissä läpivientiholkeissa on helposti työnnettävä ominaisuus. Se helpottaa niiden kiinnittämistä paikoilleen tavallisen paksuisissa paneeleissa. Jaettu muotoilu mahdollistaa esiasennettujen johtojen, kaapeleiden tai putkien sisäänmenon sivulta, kun niiden segmentti on leveämpi kuin holkkien sisähalkaisija, kuten liittimet.

Ne tarjoavat ihanteellisen suojan johdoille, kaapeleille ja putkille pinnoittamattomilta ja teräviltä reunoilta. Avoin muotoilu helpottaa holkkien asentamista reikiin, joissa on jo nippu. Ne voidaan säätää sopiviksi eri halkaisijoille ja muodoille. Ne on helppo asentaa pelkästään sormenpäällä painamalla, ja ne eivät tarvitse asennustyökaluja.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Väri: Musta
  • UL94 V2 -paloluokitus

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Paneelin paksuusalue Osta
0,265 € - 0,3554 € 8900 Varastossa
0,3416 € - 0,4006 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3554 € - 0,4207 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4044 € - 0,4747 € Kysy toimitusaikaa täältä
Läpivienti Avoin 3.0 mm 0.500 in PA

10163238

Hinta-alue
0,3554 € - 0,265 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Helposti sisään painettava muotoilu
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.8 mm
Läpivienti Avoin 3.0 mm 0.563 in PA

10163245

Hinta-alue
0,4006 € - 0,3416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Helposti sisään painettava muotoilu
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    23.8 mm
Läpivienti Avoin 3.0 mm 0.748 in PA

10163252

Hinta-alue
0,4207 € - 0,3554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Helposti sisään painettava muotoilu
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    27.0 mm
Läpivienti Avoin 3.0 mm 0.815 in PA

10163269

Hinta-alue
0,4747 € - 0,4044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Helposti sisään painettava muotoilu
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    29.5 mm