Valmistusmateriaali nailon 6; Värit: vaaleanharmaa, musta; Saatavana metrisellä ja PG-kierteellä; Suojaustaso IP-68
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
2,081 € - 2,3137 € | 215 Varastossa |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,7113 € - 1,8893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,4096 € - 2,6697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,8192 € - 5,3531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,8192 € - 5,3531 € | 4 Varastossa |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0254 € - 1,139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,7113 € - 1,903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1631 € - 2,4096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,4512 € - 1,6155 € | 118 Varastossa |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,9161 € - 3,2721 € | 160 Varastossa |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,9161 € - 3,2721 € | 1361 Varastossa |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,4512 € - 1,6155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10264911 | 2,1631 € - 2,4096 € | 100 Varastossa |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1,3964 € - 1,5334 € | 50 Varastossa |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,081 € - 2,3137 € | 13 Varastossa |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0952 € - 1,2157 € | 650 Varastossa |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,7113 € - 1,8893 € | 93 Varastossa |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,4096 € - 2,6697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3964 € - 1,5334 € | 200 Varastossa |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,0254 € - 1,139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa