Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

Varastossa

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
105 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
195,6307 € - 260,8409 € 1 Varastossa
M63
48.0 mm
64,8405 € - 64,8405 € 2 Varastossa
M20
13.0 mm
28,6447 € - 39,0512 € 1 Varastossa
M63
44.0 mm
5,6624 € - 8,5415 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4
16.0 mm
4,2801 € - 4,7586 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
18.0 mm
10,6926 € - 19,982 € 171 Varastossa
M12
7.0 mm
182,6379 € - 182,6379 € 8 Varastossa
M63
48.0 mm
58,9945 € - 110,3179 € 56 Varastossa
M40
28.0 mm
28,2858 € - 38,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
M63
35.0 mm
92,113 € - 193,4374 € 1 Varastossa
M32
21.0 mm
5,6598 € - 8,8042 € 549 Varastossa
M20
12.0 mm
10,5653 € - 16,435 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
18.0 mm
2,1799 € - 3,2938 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
6.0 mm
2,5122 € - 3,4333 € 86 Varastossa
PG 9
8.0 mm
3,6819 € - 5,0244 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
9.0 mm
1,6083 € - 2,448 € 9 Varastossa
PG 7
6.5 mm
4,4529 € - 4,9447 € 4120 Varastossa
PG 21
18.0 mm
2,5122 € - 3,7962 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8
6.0 mm
4,1471 € - 5,6106 € 4658 Varastossa
1/2" NPT
9.0 mm
16,5355 € - 23,7266 € 10 Varastossa
PG 36
26.0 mm
  • / 6
Kaapeliläpiviennit M63 34.0 mm 48.0 mm Ruostumaton teräs

10304334

Hinta-alue
260,8409 € - 195,6307 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    34.0 - 48.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 13.0 mm Ruostumaton teräs

10304280

Hinta-alue
64,8405 € - 64,8405 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 13.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    6.0 mm
Kaapeliläpiviennit M63 37.0 mm 44.0 mm Messinki Väritön

10267677

Hinta-alue
39,0512 € - 28,6447 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    37.0 - 44.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.5 mm
Kaapeliläpiviennit 3/4 9.0 mm 16.0 mm Messinki Väritön

10267745

Hinta-alue
8,5415 € - 5,6624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm Messinki Väritön

10267592

Hinta-alue
4,7586 € - 4,2801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Messinki Väritön

10278253

Hinta-alue
19,982 € - 10,6926 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    5.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Messinki Väritön

10278321

Hinta-alue
182,6379 € - 182,6379 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Messinki Väritön

10278307

Hinta-alue
110,3179 € - 58,9945 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M63 29.0 mm 35.0 mm Messinki Väritön

10267684

Hinta-alue
38,5488 € - 28,2858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    29.0 - 35.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.5 mm
Kaapeliläpiviennit M32 13.0 mm 21.0 mm Ruostumaton teräs

10304303

Hinta-alue
193,4374 € - 92,113 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 21.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpivienti EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

10237137

Hinta-alue
8,8042 € - 5,6598 €

Varastotasot
549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Kaapeliläpivienti EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Messinki Väritön

10237151

Hinta-alue
16,435 € - 10,5653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.0 mm
Kaapeliläpiviennit M16 2.0 mm 6.0 mm Messinki Väritön

10267561

Hinta-alue
3,2938 € - 2,1799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 8.0 mm Messinki Väritön

10267394

Hinta-alue
3,4333 € - 2,5122 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Messinki Väritön

10267431

Hinta-alue
5,0244 € - 3,6819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 7 Väritön

10267370

Hinta-alue
2,448 € - 1,6083 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 21 13.0 mm 18.0 mm Messinki Väritön

10267462

Hinta-alue
4,9447 € - 4,4529 €

Varastotasot
4120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit 3/8 2.0 mm 6.0 mm Messinki Väritön

10267707

Hinta-alue
3,7962 € - 2,5122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
Kaapeliläpiviennit 1/2" NPT 5.0 mm 9.0 mm Messinki Väritön

10267721

Hinta-alue
5,6106 € - 4,1471 €

Varastotasot
4658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 36 20.0 mm 26.0 mm Messinki Väritön

10267509

Hinta-alue
23,7266 € - 16,5355 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.5 mm