Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Sarjanumero: SR1717
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4791 € - 1,8662 € | 314 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,0367 € - 2,6388 € | 980 Varastossa |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1518 € - 3,9398 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1003 € - 2,7985 € | 97 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1003 € - 2,7985 € | 530 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0367 € - 2,6388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8662 € - 4,1513 € | 395 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,1518 € - 8,7671 € | 25 Varastossa |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3,1518 € - 8,7671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,4791 € - 1,8662 € | 48 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,1003 € - 2,7985 € | 180 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 13,4308 € - 28,2048 € | 50 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 7,1193 € - 15,8505 € | 110 Varastossa |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 12,3219 € - 25,876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,5521 € - 31,9332 € | 159 Varastossa |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 40,6589 € - 67,7604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 72,9212 € - 177,5489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 8,1422 € - 20,6985 € | 47 Varastossa |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 95,0256 € - 231,371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 3,0705 € - 4,6336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa