Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
237 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Asennuskierteen pituus Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,7283 € - 0,8111 € 19202 Varastossa
PG-7
Musta
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
0,6932 € - 0,7704 € 13394 Varastossa
M16
Musta
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,4173 € - 1,5717 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
Musta
25.0 mm
PA
25.4 mm
0,6932 € - 0,7704 € 900 Varastossa
M16
Harmaa
16.0 mm
23.4 mm
PA
0,6609 € - 0,7353 € 350 Varastossa
M12
Musta
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
1,5576 € - 1,7401 € 300 Varastossa
PG-21
Harmaa
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,8321 € - 0,9233 € 203 Varastossa
M20
Harmaa
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
1,0426 € - 1,1577 € 134 Varastossa
PG 13.5
Musta
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
1,5019 € - 1,8278 € 165 Varastossa
PG21
Harmaa
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
8,6859 € - 8,6859 € 240 Varastossa
M40
Harmaa
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
12,2991 € - 12,2991 € 10 Varastossa
PG36
Harmaa
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,7423 € - 0,8251 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
Harmaa
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
0,7423 € - 0,8251 € 5687 Varastossa
PG 13.5
Harmaa
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
3,41 € - 3,7749 € 488 Varastossa
PG 42
Musta
32.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
38.0 mm
2,6943 € - 2,989 € 140 Varastossa
PG 36
Harmaa
20.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
26.0 mm
0,7507 € - 0,8349 € 14561 Varastossa
PG 11
Musta
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
7.0 mm
1,1086 € - 1,2335 € 300 Varastossa
PG 21
Musta
13.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
0,609 € - 0,6763 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
Musta
4.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
8.0 mm
2,6943 € - 2,989 € 1210 Varastossa
PG 36
Harmaa
22.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
32.0 mm
1,6278 € - 1,7962 € 3750 Varastossa
M32
Harmaa
16.0 mm
11.0 mm
Nailon 6
21.0 mm
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Musta

10378168

Hinta-alue
0,8111 € - 0,7283 €

Varastotasot
19202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Straight
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.5 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.6 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Musta

10378236

Hinta-alue
0,7704 € - 0,6932 €

Varastotasot
13394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Straight
  • Asennuskierteen pituus
    23.4 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M25 25.0 mm 25.4 mm PA Musta

10378250

Hinta-alue
1,5717 € - 1,4173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Straight
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 25.4 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Harmaa

10378335

Hinta-alue
0,7704 € - 0,6932 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Straight
  • Asennuskierteen pituus
    23.4 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M12 12.0 mm 12.3 mm PA Musta

10378229

Hinta-alue
0,7353 € - 0,6609 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Straight
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 12.3 mm
  • Asennuskierteen pituus
    19.6 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Harmaa

10378311

Hinta-alue
1,7401 € - 1,5576 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Straight
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 20.0 mm 20.3 mm PA Harmaa

10378342

Hinta-alue
0,9233 € - 0,8321 €

Varastotasot
203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Straight
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 20.3 mm
  • Asennuskierteen pituus
    28.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Musta

10378199

Hinta-alue
1,1577 € - 1,0426 €

Varastotasot
134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Straight
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Harmaa

10152232

Hinta-alue
1,8278 € - 1,5019 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
Kaapeliläpiviennit M40 16.0 mm 28.0 mm PA Harmaa

10152133

Hinta-alue
8,6859 € - 8,6859 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    16.0 - 28.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Harmaa

10152270

Hinta-alue
12,2991 € - 12,2991 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263563

Hinta-alue
0,8251 € - 0,7423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263570

Hinta-alue
0,8251 € - 0,7423 €

Varastotasot
5687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nailon 6 Musta

10263495

Hinta-alue
3,7749 € - 3,41 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    32.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263655

Hinta-alue
2,989 € - 2,6943 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nailon 6 Musta

10263723

Hinta-alue
0,8349 € - 0,7507 €

Varastotasot
14561 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Musta

10263433

Hinta-alue
1,2335 € - 1,1086 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Musta

10263358

Hinta-alue
0,6763 € - 0,609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263648

Hinta-alue
2,989 € - 2,6943 €

Varastotasot
1210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.0 - 32.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M32 16.0 mm 21.0 mm Nailon 6 Harmaa

10264317

Hinta-alue
1,7962 € - 1,6278 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    16.0 - 21.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790