These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,3269 € - 3,6828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG42
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
1,1432 € - 1,2705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7584 € - 0,8433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1432 € - 1,2705 € | 180 Varastossa |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7584 € - 0,8433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6147 € - 0,6831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7324 € - 0,8146 € | 38 Varastossa |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,3269 € - 3,6828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,6286 € - 2,9161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,7406 € - 0,8228 € | 150 Varastossa |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,3274 € - 2,5876 € | 2 Varastossa |
PG29
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,3411 € - 2,6012 € | 25 Varastossa |
PG29
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,3411 € - 2,6012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG29
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,2852 € - 4,737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG48
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,6147 € - 0,6831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,3269 € - 3,6828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7324 € - 0,8146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7584 € - 0,8433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG13.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,5779 € - 2,8584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,395 € - 1,5345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa