Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaapeliläpivienti levyjä voidaan käyttää halkaisijaltaan erikokoisten kaapeleiden vientiin ja tiivistykseen lukituissa koteloissa. TPE-kotelot muodostavat "sulkevan" kalvon kaapelin ympärille, ja näin helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Lukituskoukut pitävät levyn paikoillaan (vaihtoehtoinen kiinnitys M5-ruuveilla).
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Levyn materiaali | Reikien määrä | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,68 € - 64,2043 € | 112 Varastossa |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
22
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 23,7837 € - 26,4264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 23,7837 € - 26,4264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
23
|
0.161 - 0.319 in
4.1 - 8.1 mm
|
||
| 36,68 € - 64,2043 € | 2 Varastossa |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
11
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 36,68 € - 64,2043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
13
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 25,2081 € - 28,0089 € | 114 Varastossa |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
14
|
0.118 - 0.626 in
3.0 - 15.9 mm
|
||
| 27,7135 € - 30,7927 € | 1 Varastossa |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
12
|
0.315 - 0.472 in
8.0 - 12.0 mm
|
||
| 36,68 € - 64,2043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
29
|
0.118 - 0.256 in
3.0 - 6.5 mm
|
||
| 36,68 € - 64,2043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.197 - 0.362 in
5.0 - 9.2 mm
|
||
| 23,7837 € - 26,4264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
0
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa