Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,111 € - 0,1234 € 5571 Varastossa
PG 42
60.0 mm
0,111 € - 0,1234 € 1657 Varastossa
M50 x 1.5
0,1088 € - 0,1211 € 177574 Varastossa
PG 29
40.5 mm
0,1255 € - 0,1394 € 1680 Varastossa
M40
53.0 mm
0,0407 € - 0,0414 € 4472 Varastossa
PG 9
0,1334 € - 0,1487 € 70 Varastossa
M50 x 1.5
62.5 mm
0,0777 € - 0,0862 € 135 Varastossa
PG 29
41.0 mm
0,0385 € - 0,0428 € 150 Varastossa
M16 x 1.5
0,0758 € - 0,0842 € Kysy toimitusaikaa täältä
1" NPT
38.0 mm
0,1487 € - 0,1655 € 1720 Varastossa
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0463 € - 0,0515 € 43140 Varastossa
PG 13.5
22.0 mm
10381311 0,0777 € - 0,0862 € 3890 Varastossa
M32 x 1.5
0,0463 € - 0,0515 € 19798 Varastossa
1/2" NPT
24.0 mm
0,0777 € - 0,0862 € 4038 Varastossa
1" NPT
47.0 mm
0,0999 € - 0,1111 € 3040 Varastossa
PG 36
51.0 mm
0,0592 € - 0,0658 € 13315 Varastossa
PG 21
34.0 mm
0,0653 € - 0,0726 € 16748 Varastossa
M25 x 1.5
31.5 mm
0,0825 € - 0,0917 € 850 Varastossa
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0463 € - 0,0515 € 408 Varastossa
PG 16
0,0463 € - 0,0515 € 5692 Varastossa
M20 x 1.5 mm
  • / 3
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 42 Neopreeni Musta

10381250

Hinta-alue
0,1234 € - 0,111 €

Varastotasot
5571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M50 x 1.5 Neopreeni Musta

10381335

Hinta-alue
0,1234 € - 0,111 €

Varastotasot
1657 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M50 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381014

Hinta-alue
0,1211 € - 0,1088 €

Varastotasot
177574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Ulkohalkaisija
    40.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381106

Hinta-alue
0,1394 € - 0,1255 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40
  • Ulkohalkaisija
    53.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 9 Neopreeni Musta

10381182

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0407 €

Varastotasot
4472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M50 x 1.5 Neopreeni Musta

10381113

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1334 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M50 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    62.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381236

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0777 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Ulkohalkaisija
    41.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

10381281

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0385 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    4016930090
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1" NPT Neopreeni Musta

10629185

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Ulkohalkaisija
    38.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381120

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1487 €

Varastotasot
1720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    71.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 13.5 Neopreeni Musta

10381205

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0463 €

Varastotasot
43140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381311

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0777 €

Varastotasot
3890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1/2" NPT Neopreeni Musta

10381359

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0463 €

Varastotasot
19798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1/2" NPT
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1" NPT Neopreeni Musta

10381168

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0777 €

Varastotasot
4038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Ulkohalkaisija
    47.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381243

Hinta-alue
0,1111 € - 0,0999 €

Varastotasot
3040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Ulkohalkaisija
    51.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381007

Hinta-alue
0,0658 € - 0,0592 €

Varastotasot
13315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy M25 x 1.5 Neopreeni Musta

10381083

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0653 €

Varastotasot
16748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    31.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381090

Hinta-alue
0,0917 € - 0,0825 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 16 Neopreeni Musta

10381212

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0463 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M20 x 1.5 mm Neopreeni Musta

10381298

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0463 €

Varastotasot
5692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5 mm
  • Tullinimike
    4016930090