Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,0372 € - 0,0413 € 13154 Varastossa
PG 9
19.0 mm
0,0494 € - 0,055 € 6082 Varastossa
PG 16
27.0 mm
0,0413 € - 0,046 € 49971 Varastossa
PG 7
16.0 mm
0,1451 € - 0,1615 € 350 Varastossa
M63 x 1.5
70.0 mm
0,1382 € - 0,1533 € 698 Varastossa
PG 48
69.0 mm
0,1225 € - 0,136 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40 x 1.5
45.0 mm
0,115 € - 0,1277 € 8361 Varastossa
PG 36
55.0 mm
0,0397 € - 0,0404 € 4472 Varastossa
PG 9
0,13 € - 0,1437 € 6770 Varastossa
PG 48
0,141 € - 0,156 € 790 Varastossa
M63 x 1.5
0,0434 € - 0,0482 € 79274 Varastossa
1/2" NPT
27.0 mm
0,0451 € - 0,0502 € 412 Varastossa
PG 16
0,0527 € - 0,0584 € 1772 Varastossa
PG 21
0,0739 € - 0,0821 € Kysy toimitusaikaa täältä
1" NPT
0,0538 € - 0,0598 € 106747 Varastossa
M20 x 1.5
24.0 mm
0,0451 € - 0,0502 € 43369 Varastossa
PG 13.5
0,054 € - 0,0603 € 41216 Varastossa
3/4" NPT
33.0 mm
0,1302 € - 0,1451 € 4513 Varastossa
PG 42
63.0 mm
0,0376 € - 0,0417 € 16492 Varastossa
M16 x 1.5
0,0758 € - 0,0841 € 143 Varastossa
PG 29
  • / 3
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 9 Neopreeni Musta

10380963

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0372 €

Varastotasot
13154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Ulkohalkaisija
    19.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 16 Neopreeni Musta

10380994

Hinta-alue
0,055 € - 0,0494 €

Varastotasot
6082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 7 Neopreeni Musta

10380956

Hinta-alue
0,046 € - 0,0413 €

Varastotasot
49971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381120

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1451 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    70.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 48 Neopreeni Musta

10381045

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1382 €

Varastotasot
698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Ulkohalkaisija
    69.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381106

Hinta-alue
0,136 € - 0,1225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381021

Hinta-alue
0,1277 € - 0,115 €

Varastotasot
8361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 9 Neopreeni Musta

10381182

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0397 €

Varastotasot
4472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 48 Neopreeni Musta

10381267

Hinta-alue
0,1437 € - 0,13 €

Varastotasot
6770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381342

Hinta-alue
0,156 € - 0,141 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1/2" NPT Neopreeni Musta

10381144

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0434 €

Varastotasot
79274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1/2" NPT
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 16 Neopreeni Musta

10381212

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381229

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0527 €

Varastotasot
1772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1" NPT Neopreeni Musta

10629185

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M20 x 1.5 Neopreeni Musta

10381076

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0538 €

Varastotasot
106747 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 13.5 Neopreeni Musta

10381205

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
43369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/4" NPT Neopreeni Musta

10381151

Hinta-alue
0,0603 € - 0,054 €

Varastotasot
41216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/4" NPT
  • Ulkohalkaisija
    33.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 42 Neopreeni Musta

10381038

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1302 €

Varastotasot
4513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

10381281

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0376 €

Varastotasot
16492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    4016930090
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381236

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790