These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,1082 € - 0,1204 € | 1657 Varastossa |
M50 x 1.5
|
|
||
0,0805 € - 0,0895 € | 25025 Varastossa |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,0317 € - 0,0323 € | 8459 Varastossa |
PG 7
|
|
||
0,1082 € - 0,1204 € | 5571 Varastossa |
PG 42
|
|
||
0,1062 € - 0,1181 € | 178349 Varastossa |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||
0,0451 € - 0,0502 € | 412 Varastossa |
PG 16
|
|
||
0,1302 € - 0,1451 € | 1780 Varastossa |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,0376 € - 0,0417 € | 25979 Varastossa |
PG 11
|
|
||
0,054 € - 0,0603 € | 2864 Varastossa |
M12 x 1.5
|
|
||
0,0866 € - 0,0963 € | 658 Varastossa |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,0638 € - 0,0709 € | 7248 Varastossa |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0758 € - 0,0841 € | 4138 Varastossa |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,0974 € - 0,1084 € | 3040 Varastossa |
PG 36
|
|
||
0,1302 € - 0,1451 € | 4513 Varastossa |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,0451 € - 0,0502 € | 7042 Varastossa |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
10381311 | 0,0758 € - 0,0841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32 x 1.5
|
|
|
0,0451 € - 0,0502 € | 19798 Varastossa |
1/2" NPT
|
|
||
0,1225 € - 0,136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,0397 € - 0,0404 € | 4472 Varastossa |
PG 9
|
|
||
0,13 € - 0,1437 € | 6770 Varastossa |
PG 48
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa