Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,0538 € - 0,0598 € 106747 Varastossa
M20 x 1.5
24.0 mm
0,054 € - 0,0603 € 41216 Varastossa
3/4" NPT
33.0 mm
0,0451 € - 0,0502 € 19798 Varastossa
1/2" NPT
0,0376 € - 0,0417 € 16492 Varastossa
M16 x 1.5
0,0758 € - 0,0841 € 143 Varastossa
PG 29
0,0739 € - 0,0821 € Kysy toimitusaikaa täältä
1" NPT
10381311 0,0758 € - 0,0841 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,0577 € - 0,0642 € 14365 Varastossa
PG 21
33.5 mm
0,0638 € - 0,0709 € 5898 Varastossa
M25 x 1.5
29.0 mm
0,1062 € - 0,1181 € 178199 Varastossa
PG 29
43.5 mm
0,0805 € - 0,0895 € 24775 Varastossa
M32 x 1.5
36.0 mm
0,0317 € - 0,0323 € 8459 Varastossa
PG 7
0,0974 € - 0,1084 € 3040 Varastossa
PG 36
0,0866 € - 0,0963 € 658 Varastossa
M40 x 1.5
46.0 mm
0,1082 € - 0,1204 € 1657 Varastossa
M50 x 1.5
0,0758 € - 0,0841 € 4038 Varastossa
1" NPT
47.0 mm
0,1082 € - 0,1204 € 5571 Varastossa
PG 42
0,1225 € - 0,136 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40 x 1.5
45.0 mm
0,0397 € - 0,0404 € 4472 Varastossa
PG 9
0,141 € - 0,156 € 790 Varastossa
M63 x 1.5
  • / 3
Kaapeliläpiviennin tiiviste M20 x 1.5 Neopreeni Musta

10381076

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0538 €

Varastotasot
106747 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/4" NPT Neopreeni Musta

10381151

Hinta-alue
0,0603 € - 0,054 €

Varastotasot
41216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/4" NPT
  • Ulkohalkaisija
    33.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1/2" NPT Neopreeni Musta

10381359

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
19798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1/2" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

10381281

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0376 €

Varastotasot
16492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    4016930090
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381236

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1" NPT Neopreeni Musta

10629185

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381311

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381007

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0577 €

Varastotasot
14365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Ulkohalkaisija
    33.5 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy M25 x 1.5 Neopreeni Musta

10381083

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0638 €

Varastotasot
5898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    29.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381014

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1062 €

Varastotasot
178199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Ulkohalkaisija
    43.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381090

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0805 €

Varastotasot
24775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 7 Neopreeni Musta

10381175

Hinta-alue
0,0323 € - 0,0317 €

Varastotasot
8459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381243

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0974 €

Varastotasot
3040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381328

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0866 €

Varastotasot
658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    46.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M50 x 1.5 Neopreeni Musta

10381335

Hinta-alue
0,1204 € - 0,1082 €

Varastotasot
1657 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M50 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1" NPT Neopreeni Musta

10381168

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
4038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Ulkohalkaisija
    47.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 42 Neopreeni Musta

10381250

Hinta-alue
0,1204 € - 0,1082 €

Varastotasot
5571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381106

Hinta-alue
0,136 € - 0,1225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 9 Neopreeni Musta

10381182

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0397 €

Varastotasot
4472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

10381342

Hinta-alue
0,156 € - 0,141 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790