These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1062 € - 0,1181 € | 178199 Varastossa |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1084 € | 3040 Varastossa |
PG 36
|
|
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 19798 Varastossa |
1/2" NPT
|
|
||
| 0,0317 € - 0,0323 € | 8459 Varastossa |
PG 7
|
|
||
| 0,0538 € - 0,0598 € | 106747 Varastossa |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,1277 € | 8361 Varastossa |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,055 € | 6082 Varastossa |
PG 16
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0648 € | 6061 Varastossa |
PG 13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0361 € | 38394 Varastossa |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0482 € | 79274 Varastossa |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0584 € | 1772 Varastossa |
PG 21
|
|
||
| 0,0413 € - 0,046 € | 49971 Varastossa |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1451 € | 4513 Varastossa |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0569 € | 53900 Varastossa |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 6817 Varastossa |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,0527 € - 0,0584 € | 3890 Varastossa |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0642 € | 14365 Varastossa |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1" NPT
|
|
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 412 Varastossa |
PG 16
|
|
||
| 0,0376 € - 0,0417 € | 16492 Varastossa |
M16 x 1.5
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa