Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0451 € - 0,0502 € | 412 Varastossa |
PG 16
|
|
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 6817 Varastossa |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,0527 € - 0,0584 € | 3890 Varastossa |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1451 € | 1780 Varastossa |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0969 € - 0,1077 € | 14750 Varastossa |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0361 € | 38394 Varastossa |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0648 € | 6061 Varastossa |
PG 13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0569 € | 53900 Varastossa |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0569 € | 50765 Varastossa |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,046 € | 49971 Varastossa |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1451 € | 4513 Varastossa |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0482 € | 79274 Varastossa |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0584 € | 1772 Varastossa |
PG 21
|
|
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 43369 Varastossa |
PG 13.5
|
|
||
| 0,0758 € - 0,0841 € | 143 Varastossa |
PG 29
|
|
||
| 10381311 | 0,0758 € - 0,0841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32 x 1.5
|
|
|
| 0,0805 € - 0,0895 € | 24775 Varastossa |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0598 € | 106747 Varastossa |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0603 € | 41216 Varastossa |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0417 € | 16492 Varastossa |
M16 x 1.5
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa