These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1382 € - 0,1533 € | 698 Varastossa | 
 
PG 48
 
 | 
 
2.717 in
 
69.0 mm
 
 | 
||
| 0,1451 € - 0,1615 € | 350 Varastossa | 
 
M63 x 1.5
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
||
| 0,0512 € - 0,0569 € | 50765 Varastossa | 
 
PG 11
 
 | 
 
0.886 in
 
22.5 mm
 
 | 
||
| 0,115 € - 0,1277 € | 8361 Varastossa | 
 
PG 36
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| 0,0372 € - 0,0413 € | 13154 Varastossa | 
 
PG 9
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 0,0969 € - 0,1077 € | 14750 Varastossa | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 43369 Varastossa | 
 
PG 13.5
 
 | 
 | 
||
| 0,0397 € - 0,0404 € | 4472 Varastossa | 
 
PG 9
 
 | 
 | 
||
| 0,1225 € - 0,136 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
M40 x 1.5
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 0,0413 € - 0,046 € | 49971 Varastossa | 
 
PG 7
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 0,1302 € - 0,1451 € | 4513 Varastossa | 
 
PG 42
 
 | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
||
| 0,0327 € - 0,0361 € | 38394 Varastossa | 
 
3/8" NPT
 
 | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 412 Varastossa | 
 
PG 16
 
 | 
 | 
||
| 0,141 € - 0,156 € | 790 Varastossa | 
 
M63 x 1.5
 
 | 
 | 
||
| 0,0376 € - 0,0417 € | 25979 Varastossa | 
 
PG 11
 
 | 
 | 
||
| 0,054 € - 0,0603 € | 12859 Varastossa | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 | 
||
| 0,0451 € - 0,0502 € | 19798 Varastossa | 
 
1/2" NPT
 
 | 
 | 
||
| 0,1062 € - 0,1181 € | 178199 Varastossa | 
 
PG 29
 
 | 
 
1.713 in
 
43.5 mm
 
 | 
||
| 0,0805 € - 0,0895 € | 24775 Varastossa | 
 
M32 x 1.5
 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
||
| 0,0494 € - 0,055 € | 6082 Varastossa | 
 
PG 16
 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa