Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,0413 € - 0,046 € 49971 Varastossa
PG 7
16.0 mm
0,13 € - 0,1437 € 6770 Varastossa
PG 48
0,1062 € - 0,1181 € 178199 Varastossa
PG 29
43.5 mm
0,0805 € - 0,0895 € 24775 Varastossa
M32 x 1.5
36.0 mm
0,0638 € - 0,0709 € 5898 Varastossa
M25 x 1.5
29.0 mm
0,0584 € - 0,0648 € 6061 Varastossa
PG 13.5
25.0 mm
0,0974 € - 0,1084 € 3040 Varastossa
PG 36
0,0434 € - 0,0482 € 79274 Varastossa
1/2" NPT
27.0 mm
0,0758 € - 0,0841 € 143 Varastossa
PG 29
0,1082 € - 0,1204 € 1657 Varastossa
M50 x 1.5
10381311 0,0758 € - 0,0841 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,0866 € - 0,0963 € 658 Varastossa
M40 x 1.5
46.0 mm
0,0527 € - 0,0584 € 1772 Varastossa
PG 21
0,0577 € - 0,0642 € 14365 Varastossa
PG 21
33.5 mm
0,0494 € - 0,055 € 6082 Varastossa
PG 16
27.0 mm
0,0758 € - 0,0841 € 4038 Varastossa
1" NPT
47.0 mm
0,0512 € - 0,0569 € 53900 Varastossa
M16 x 1.5
20.0 mm
0,0317 € - 0,0323 € 8459 Varastossa
PG 7
0,1082 € - 0,1204 € 5571 Varastossa
PG 42
0,0538 € - 0,0598 € 106747 Varastossa
M20 x 1.5
24.0 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 7 Neopreeni Musta

10380956

Hinta-alue
0,046 € - 0,0413 €

Varastotasot
49971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 48 Neopreeni Musta

10381267

Hinta-alue
0,1437 € - 0,13 €

Varastotasot
6770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381014

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1062 €

Varastotasot
178199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Ulkohalkaisija
    43.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381090

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0805 €

Varastotasot
24775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy M25 x 1.5 Neopreeni Musta

10381083

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0638 €

Varastotasot
5898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    29.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 13.5 Neopreeni Musta

10380987

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0584 €

Varastotasot
6061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 36 Neopreeni Musta

10381243

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0974 €

Varastotasot
3040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1/2" NPT Neopreeni Musta

10381144

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0434 €

Varastotasot
79274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1/2" NPT
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 29 Neopreeni Musta

10381236

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M50 x 1.5 Neopreeni Musta

10381335

Hinta-alue
0,1204 € - 0,1082 €

Varastotasot
1657 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M50 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

10381311

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

10381328

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0866 €

Varastotasot
658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    46.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381229

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0527 €

Varastotasot
1772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 21 Neopreeni Musta

10381007

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0577 €

Varastotasot
14365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Ulkohalkaisija
    33.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 16 Neopreeni Musta

10380994

Hinta-alue
0,055 € - 0,0494 €

Varastotasot
6082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1" NPT Neopreeni Musta

10381168

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
4038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Ulkohalkaisija
    47.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

10381069

Hinta-alue
0,0569 € - 0,0512 €

Varastotasot
53900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy PG 7 Neopreeni Musta

10381175

Hinta-alue
0,0323 € - 0,0317 €

Varastotasot
8459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG 42 Neopreeni Musta

10381250

Hinta-alue
0,1204 € - 0,1082 €

Varastotasot
5571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin tiiviste M20 x 1.5 Neopreeni Musta

10381076

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0538 €

Varastotasot
106747 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm