Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,1519 € - 0,1697 € 16735 Varastossa
1/2" NPT
0,1478 € - 0,1642 € 58908 Varastossa
M20 x 1.5
0,1601 € - 0,1779 € 55319 Varastossa
PG 13.5
0,4833 € - 0,5366 € 2574 Varastossa
M40 x 1.5
0,1625 € - 0,1656 € 7147 Varastossa
M32 x 1.5
0,549 € - 0,6106 € 1979 Varastossa
PG 36
0,1533 € - 0,1711 € 15390 Varastossa
PG 11
0,1121 € - 0,1247 € 21722 Varastossa
PG 7
0,779 € - 0,8666 € 3442 Varastossa
PG 42
0,2601 € - 0,2888 € 14553 Varastossa
3/4" NPT
0,5658 € - 0,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,2656 € - 0,2957 € 5192 Varastossa
PG 21
0,256 € - 0,2834 € 896 Varastossa
M25 x 1.5
0,1615 € - 0,1779 € 9699 Varastossa
PG 16
0,5658 € - 0,5658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1047 € - 0,1163 € 36250 Varastossa
M12 x 1.5
0,5024 € - 0,5572 € 5305 Varastossa
PG 29
0,279 € - 0,2852 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
0,1304 € - 0,1451 € 118451 Varastossa
PG 9
0,3792 € - 0,4203 € 900 Varastossa
1" NPT
  • / 5
PE-lukkomutteri 1/2" NPT 27.0 mm PA Harmaa

10265734

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
16735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1/2" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M20 x 1.5 27.0 mm PA Harmaa

10265673

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
58908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 13.5 27.0 mm PA Harmaa

10265581

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1601 €

Varastotasot
55319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 x 1.5 52.0 mm PA Harmaa

10265703

Hinta-alue
0,5366 € - 0,4833 €

Varastotasot
2574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Musta

10380918

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1625 €

Varastotasot
7147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 36 60.0 mm PA Harmaa

10265628

Hinta-alue
0,6106 € - 0,549 €

Varastotasot
1979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 11 24.0 mm PA Harmaa

10265574

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1533 €

Varastotasot
15390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 7 19.0 mm PA Harmaa

10265550

Hinta-alue
0,1247 € - 0,1121 €

Varastotasot
21722 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 42 65.0 mm PA Harmaa

10265635

Hinta-alue
0,8666 € - 0,779 €

Varastotasot
3442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 3/4" NPT 32.0 mm PA Harmaa

10265741

Hinta-alue
0,2888 € - 0,2601 €

Varastotasot
14553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    3/4" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Punainen

10380925

Hinta-alue
0,5658 € - 0,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 21 36.0 mm PA Harmaa

10265604

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2656 €

Varastotasot
5192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M25 x 1.5 33.0 mm PA Harmaa

10265680

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 16 30.0 mm PA Harmaa

10265598

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1615 €

Varastotasot
9699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 27.0 mm PA Valkoinen

10380932

Hinta-alue
0,5658 € - 0,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M12 x 1.5 18.0 mm PA Harmaa

10265659

Hinta-alue
0,1163 € - 0,1047 €

Varastotasot
36250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 29 46.0 mm PA Harmaa

10265611

Hinta-alue
0,5572 € - 0,5024 €

Varastotasot
5305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 33.0 mm PA Valkoinen

10380949

Hinta-alue
0,2852 € - 0,279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm PA Harmaa

10265567

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1304 €

Varastotasot
118451 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1" NPT 40.7 mm PA Harmaa

10265758

Hinta-alue
0,4203 € - 0,3792 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi