Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,141 € - 0,188 € 1490 Varastossa
M20
0,8957 € - 0,9815 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 29
0,1533 € - 0,1711 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
0,6905 € - 1,349 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG29
0,2543 € - 0,34 € 20 Varastossa
M20 x 1.5
0,1658 € - 0,2184 € 2904 Varastossa
PG7
0,1193 € - 0,1327 € 54100 Varastossa
M16 x 1.5
0,1519 € - 0,1697 € 10064 Varastossa
1/2" NPT
0,2115 € - 0,2861 € 240 Varastossa
PG16
0,1478 € - 0,1642 € 31450 Varastossa
M20 x 1.5
0,1615 € - 0,1779 € 1470 Varastossa
PG 16
0,5024 € - 0,5572 € 250 Varastossa
PG 29
0,9662 € - 1,063 € 1335 Varastossa
M40
1,2441 € - 1,6588 € 230 Varastossa
M40 x 1.5
0,5432 € - 0,7257 € 25 Varastossa
M32 x 1.5
0,228 € - 0,3041 € 1334 Varastossa
M16 x 1.5
0,311 € - 0,4147 € 26 Varastossa
M25 x 1.5
0,228 € - 0,3041 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
  • / 5
PE-lukkomutteri M20 27.0 mm 30 % lasitäytteinen nailon 6 Musta

10152447

Hinta-alue
0,188 € - 0,141 €

Varastotasot
1490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    6.0 mm
PE-lukkomutteri PG 29 46.0 mm 30 % lasitäytteinen nailon 6 Musta

10152607

Hinta-alue
0,9815 € - 0,8957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
PE-lukkomutteri PG 11 24.0 mm PA Musta

10265352

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG29 46.0 mm PA Harmaa

10644133

Hinta-alue
1,349 € - 0,6905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M20 x 1.5 PA Musta

10301425

Hinta-alue
0,34 € - 0,2543 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG7 19.0 mm PA Harmaa

10152638

Hinta-alue
0,2184 € - 0,1658 €

Varastotasot
2904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    PG7
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M16 x 1.5 22.0 mm PA Musta

10265444

Hinta-alue
0,1327 € - 0,1193 €

Varastotasot
54100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 1/2" NPT 27.0 mm PA Musta

10265529

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
10064 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    1/2" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG16 30.0 mm PA Harmaa

10152553

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2115 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    PG16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M20 x 1.5 27.0 mm PA Musta

10265451

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
31450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 16 30.0 mm PA Musta

10265376

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1615 €

Varastotasot
1470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    PG 16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 29 46.0 mm PA Musta

10265390

Hinta-alue
0,5572 € - 0,5024 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    PG 29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M40 50.0 mm PA Harmaa

10152492

Hinta-alue
1,063 € - 0,9662 €

Varastotasot
1335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M40
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M40 x 1.5 PA Harmaa

10301609

Hinta-alue
1,6588 € - 1,2441 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 PA Harmaa

10301548

Hinta-alue
0,7257 € - 0,5432 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M16 x 1.5 PA Harmaa

10301357

Hinta-alue
0,3041 € - 0,228 €

Varastotasot
1334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M25 x 1.5 PA Harmaa

10301470

Hinta-alue
0,4147 € - 0,311 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M16 x 1.5 PA Musta

10301364

Hinta-alue
0,3041 € - 0,228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi