Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
1,5197 € - 1,6976 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 36
3,3392 € - 3,7056 € 810 Varastossa
M40
1,792 € - 1,9769 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
0,7642 € - 0,8498 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2
0,5227 € - 0,579 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8
1,2629 € - 1,4052 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
1,9679 € - 2,1772 € Kysy toimitusaikaa täältä
1" NPT
0,3586 € - 0,3972 € 19898 Varastossa
PG 7
0,4184 € - 0,4649 € 12257 Varastossa
PG16
1,2529 € - 2,6312 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
3,3077 € - 3,6706 € 1781 Varastossa
PG 42
2,903 € - 3,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
0,4066 € - 0,4518 € 776 Varastossa
PG 13.5
0,6393 € - 0,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
0,7482 € - 0,7636 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 21
0,5572 € - 0,6173 € 2 Varastossa
PG 9
4,1057 € - 4,5618 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG48
2,5712 € - 2,8477 € 1477 Varastossa
M63
0,5572 € - 0,6173 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
0,3586 € - 0,3972 € 19 Varastossa
M12
  • / 2
PE-lukkomutteri PG 36 41.0 mm Messinki Väritön

10267844

Hinta-alue
1,6976 € - 1,5197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    PG 36
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri M40 46.0 mm Messinki Väritön

10267929

Hinta-alue
3,7056 € - 3,3392 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    M40
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki Väritön

10267912

Hinta-alue
1,9769 € - 1,792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    M32
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri 1/2 24.0 mm Messinki Väritön

10267967

Hinta-alue
0,8498 € - 0,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    1/2
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri 3/8 19.5 mm Messinki Väritön

10267950

Hinta-alue
0,579 € - 0,5227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    3/8
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri M25 29.0 mm Messinki Väritön

10267905

Hinta-alue
1,4052 € - 1,2629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    M25
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri 1" NPT 38.0 mm Messinki Väritön

10267981

Hinta-alue
2,1772 € - 1,9679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    1" NPT
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri PG 7 15.0 mm Messinki Väritön

10267776

Hinta-alue
0,3972 € - 0,3586 €

Varastotasot
19898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri PG16 24.5 mm Messinki Väritön

10267813

Hinta-alue
0,4649 € - 0,4184 €

Varastotasot
12257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    PG16
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri M20 23.5 mm Messinki Väritön

10267899

Hinta-alue
2,6312 € - 1,2529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    M20
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri PG 42 51.0 mm Messinki Väritön

10267851

Hinta-alue
3,6706 € - 3,3077 €

Varastotasot
1781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    PG 42
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri M50 55.0 mm Messinki Väritön

10267936

Hinta-alue
3,21 € - 2,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    M50
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri PG 13.5 22.0 mm Messinki Väritön

10267806

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4066 €

Varastotasot
776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri M16 18.0 mm Messinki Väritön

10267882

Hinta-alue
0,7105 € - 0,6393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    M16
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri PG 21 24.5 mm Messinki Väritön

10267820

Hinta-alue
0,7636 € - 0,7482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri PG 9 18.0 mm Messinki Väritön

10267783

Hinta-alue
0,6173 € - 0,5572 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri PG48 60.0 mm Messinki Väritön

10267868

Hinta-alue
4,5618 € - 4,1057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    PG48
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri M63 70.0 mm Messinki Väritön

10267943

Hinta-alue
2,8477 € - 2,5712 €

Varastotasot
1477 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    M63
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri PG 11 21.0 mm Messinki Väritön

10267790

Hinta-alue
0,6173 € - 0,5572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
PE-lukkomutteri M12 14.0 mm Messinki Väritön

10267875

Hinta-alue
0,3972 € - 0,3586 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierrekoko
    M12
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000