Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit

Varastossa

These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.

Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Avainväli Paksuus Osta
4,2083 € - 4,6759 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG48
Messinki;neopreeni
60.0 mm
5.0 mm
2,6355 € - 2,9189 € 1457 Varastossa
M63
Messinki;neopreeni
70.0 mm
5.5 mm
0,17 € - 0,2238 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
Glass Filled Nylon 6
22.0 mm
5.0 mm
0,6553 € - 0,7283 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Messinki;neopreeni
18.0 mm
3.0 mm
0,5358 € - 0,5935 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8
Messinki;neopreeni
19.5 mm
3.0 mm
0,4289 € - 0,4765 € 11557 Varastossa
PG16
Messinki;neopreeni
24.5 mm
3.5 mm
1,2842 € - 2,697 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Messinki;neopreeni
23.5 mm
3.0 mm
0,7669 € - 0,7827 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 21
Messinki;neopreeni
32.5 mm
3.5 mm
1,2945 € - 1,4403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
Messinki;neopreeni
29.0 mm
3.5 mm
2,0171 € - 2,2317 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.000 in
Messinki;neopreeni
38.0 mm
4.0 mm
0,3676 € - 0,4072 € 19898 Varastossa
PG 7
Messinki;neopreeni
15.0 mm
2.5 mm
0,5711 € - 0,6327 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
Messinki;neopreeni
21.0 mm
3.5 mm
0,5711 € - 0,6327 € 2 Varastossa
PG 9
Messinki;neopreeni
18.0 mm
3.0 mm
0,4167 € - 0,463 € 776 Varastossa
PG 13.5
Messinki;neopreeni
22.0 mm
3.5 mm
1,4237 € - 1,8033 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
Messinki
29.0 mm
3.5 mm
  • / 2
PE-lukkomutteri PG48 60.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267868

Hinta-alue
4,6759 € - 4,2083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    PG48
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M63 70.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267943

Hinta-alue
2,9189 € - 2,6355 €

Varastotasot
1457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.5 mm
  • Avainväli
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M63
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm Glass Filled Nylon 6 Musta

10152669

Hinta-alue
0,2238 € - 0,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Materiaali
    Glass Filled Nylon 6
PE-lukkomutteri M16 18.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267882

Hinta-alue
0,7283 € - 0,6553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri 3/8 19.5 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267950

Hinta-alue
0,5935 € - 0,5358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    19.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG16 24.5 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267813

Hinta-alue
0,4765 € - 0,4289 €

Varastotasot
11557 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    24.5 mm
  • Kierrekoko
    PG16
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M20 23.5 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267899

Hinta-alue
2,697 € - 1,2842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    23.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 21 32.5 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267820

Hinta-alue
0,7827 € - 0,7669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    32.5 mm
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M25 29.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267905

Hinta-alue
1,4403 € - 1,2945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    29.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri 1.000 in 38.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267981

Hinta-alue
2,2317 € - 2,0171 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Avainväli
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    1.000 in
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 7 15.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267776

Hinta-alue
0,4072 € - 0,3676 €

Varastotasot
19898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 7
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 11 21.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267790

Hinta-alue
0,6327 € - 0,5711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 11
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 9 18.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267783

Hinta-alue
0,6327 € - 0,5711 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri PG 13.5 22.0 mm Messinki;neopreeni Väritön

10267806

Hinta-alue
0,463 € - 0,4167 €

Varastotasot
776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    PG 13.5
  • Materiaali
    Messinki;neopreeni
PE-lukkomutteri M25 29.0 mm Messinki Nikkelöity

20117870

Hinta-alue
1,8033 € - 1,4237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkelöity
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    29.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Materiaali
    Messinki