Valikko Haku

Kaapeliläpivientien sisäkkeet

Varastossa

Nämä kaapeliläpivientien sisäkkeet on suunniteltu sopimaan metristen kaapeliläpivientien sisään. Niitä on tarjolla eri reikämäärällä, jotta useita kaapeleita voidaan johtaa sen läpi samanaikaisesti. Ne tarjoavat erinomaisen vesitiiviin suojauksen kullekin johdolle. Kullekin johdolle ei tarvita omaa kaapeliläpivientiä, mikä pienentää tilantarvetta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun halkaisijat Johtimien määrä Osta
1,0257 € - 1,3685 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 - 2.0 mm
4
2,0459 € - 2,7371 € 80 Varastossa
6.0 - 8.0 mm
3
1,7694 € - 2,3638 € 33 Varastossa
5.0 - 7.0 mm
2
1,0727 € - 1,4238 € 416 Varastossa
1.0 - 2.1 mm
3
4,8936 € - 6,5249 € 6 Varastossa
8.0 - 10.0 mm
4
1,4929 € - 1,9906 € 653 Varastossa
4.0 - 6.0 mm
2
2,0459 € - 2,7371 € 182 Varastossa
5.0 - 7.0 mm
4
1,0257 € - 1,3685 € 5 Varastossa
1.0 - 2.0 mm
2
1,7694 € - 2,3638 € 280 Varastossa
4.0 - 6.0 mm
4
1,4929 € - 1,9906 € 400 Varastossa
2.5 - 4.0 mm
3
10301500 1,7694 € - 2,3638 € 92 Varastossa
5.0 - 7.0 mm
3
1,0727 € - 1,4238 € 50 Varastossa
2.0 - 4.0 mm
2
Kaapeliläpiviennin sisäke 4 M12 EPDM Musta

10301326

Hinta-alue
1,3685 € - 1,0257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    4
  • Kaapelinipun halkaisijat
    0.5 - 2.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 3 M32 EPDM Musta

10301562

Hinta-alue
2,7371 € - 2,0459 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    3
  • Kaapelinipun halkaisijat
    6.0 - 8.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 2 M25 EPDM Musta

10301494

Hinta-alue
2,3638 € - 1,7694 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    2
  • Kaapelinipun halkaisijat
    5.0 - 7.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 3 M16 EPDM Musta

10301388

Hinta-alue
1,4238 € - 1,0727 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    3
  • Kaapelinipun halkaisijat
    1.0 - 2.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 4 M40 EPDM Musta

10301623

Hinta-alue
6,5249 € - 4,8936 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    4
  • Kaapelinipun halkaisijat
    8.0 - 10.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 2 M20 EPDM Musta

10301432

Hinta-alue
1,9906 € - 1,4929 €

Varastotasot
653 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    2
  • Kaapelinipun halkaisijat
    4.0 - 6.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 4 M32 EPDM Musta

10301579

Hinta-alue
2,7371 € - 2,0459 €

Varastotasot
182 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    4
  • Kaapelinipun halkaisijat
    5.0 - 7.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 2 M12 EPDM Musta

10301319

Hinta-alue
1,3685 € - 1,0257 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    2
  • Kaapelinipun halkaisijat
    1.0 - 2.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 4 M25 EPDM Musta

10301517

Hinta-alue
2,3638 € - 1,7694 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    4
  • Kaapelinipun halkaisijat
    4.0 - 6.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 3 M20 EPDM Musta

10301449

Hinta-alue
1,9906 € - 1,4929 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    3
  • Kaapelinipun halkaisijat
    2.5 - 4.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 3 M25 EPDM Musta

10301500

Hinta-alue
2,3638 € - 1,7694 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    3
  • Kaapelinipun halkaisijat
    5.0 - 7.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Kaapeliläpiviennin sisäke 2 M16 EPDM Musta

10301371

Hinta-alue
1,4238 € - 1,0727 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Johtimien määrä
    2
  • Kaapelinipun halkaisijat
    2.0 - 4.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri