Nämä kaapeliläpivientien sisäkkeet on suunniteltu sopimaan metristen kaapeliläpivientien sisään. Niitä on tarjolla eri reikämäärällä, jotta useita kaapeleita voidaan johtaa sen läpi samanaikaisesti. Ne tarjoavat erinomaisen vesitiiviin suojauksen kullekin johdolle. Kullekin johdolle ei tarvita omaa kaapeliläpivientiä, mikä pienentää tilantarvetta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun halkaisijat | Johtimien määrä | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
1,0257 € - 1,3685 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
2,0459 € - 2,7371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
10301500 | 1,7694 € - 2,3638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
|
1,4929 € - 1,9906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
1,0257 € - 1,3685 € | 10 Varastossa |
0.039 - 0.079 in
1 - 2 mm
|
2
|
||
1,7694 € - 2,3638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
1,7694 € - 2,3638 € | 10 Varastossa |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
1,4929 € - 1,9906 € | 3043 Varastossa |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
2,0459 € - 2,7371 € | 1 Varastossa |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
1,0727 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
1,0727 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
4,8936 € - 6,5249 € | 1 Varastossa |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa