Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - ripustin

Varastossa

Hanger Cable Clamps are adjustable and flexible making them quick and easy to install. Ideal for holding cables, wires, or cords. It can be mounted on walls, ceilings or desk.

The one piece design clamp is self mounting, providing a secure grip, and hanger system for reliable performance.

  • Material: Polyamide (PA), Polypropylene (PP).
  • Colour: Black, Natural.
  • UL94 V-2, UL94 HB flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,2371 € - 0,2876 € 2040 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
0,209 € - 0,2568 € 2520 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
0,2483 € - 0,3073 € 1995 Varastossa
Väritön
PP
0,2441 € - 0,2961 € 2970 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
0,2371 € - 0,289 € 27252 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
0,0812 € - 0,1209 € 1000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
0,1936 € - 0,2371 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
0,148 € - 0,1543 € 1752 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
0,1625 € - 0,1686 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
0,3746 € - 0,4013 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PP
0,1713 € - 0,1776 € 2000 Varastossa
Musta
PP
0,1419 € - 0,1477 € 23 Varastossa
Musta
PP
Kaapelikiinnike 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Musta

10024188

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2371 €

Varastotasot
2040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 2.4 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10152676

Hinta-alue
0,2568 € - 0,209 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 2.4 mm 9.5 mm PP Väritön

10152690

Hinta-alue
0,3073 € - 0,2483 €

Varastotasot
1995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PP
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 65 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 2.4 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10152713

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2441 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 3.2 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Musta

10024171

Hinta-alue
0,289 € - 0,2371 €

Varastotasot
27252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 3.2 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Musta

10024164

Hinta-alue
0,1209 € - 0,0812 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 3.2 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Musta

10024157

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 2.4 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Musta

10152683

Hinta-alue
0,1543 € - 0,148 €

Varastotasot
1752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 2.4 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Musta

10436295

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 2.4 mm 15.9 mm PP Väritön

10152720

Hinta-alue
0,4013 € - 0,3746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PP
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 65 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 2.4 mm 15.9 mm PP Musta

10152737

Hinta-alue
0,1776 € - 0,1713 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PP
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 65 °C
Kaapelikiinnike 0.8 mm 2.4 mm 9.5 mm PP Musta

10152706

Hinta-alue
0,1477 € - 0,1419 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PP
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 65 °C