Yksiosainen itsekiinnittyvä rakenne. Nopea asentaa käsin. Tarjolla on monia kokoja eri nippuko'oille sekä eri värejä ja materiaaleja
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2313 € - 0,282 € | 1000 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3655 € - 0,3915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PP
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1444 € - 0,1505 € | 990 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0792 € - 0,118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1585 € - 0,1645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1889 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2382 € - 0,2888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1671 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PP
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2313 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2039 € - 0,2505 € | 500 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1384 € - 0,1441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
PP
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2423 € - 0,2998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PP
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa