Valikko Haku

Kaapelisinetit - muovirunko

Varastossa

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Muovikaapelisinettejämme voidaan käyttää maailmanlaajuisesti tavaroiden turvaamiseen tuonnin ja viennin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljetuskontit, rahtisäiliöt, rautateiden tavarat, kuorma-autot ja perävaunut.
  • Parannettu lukitusmekanismi ja peukaloinnin ilmaisevat ominaisuudet.
  • Erittäin korkea vetolujuus, ja vaihtoehtoja ovat: 120 kg (1.5 mm halkaisija) ja 150 kg (2.0 mm halkaisija).
Väri: Sininen, Vihreä, Punainen Sarjanumero: SRH0021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri C D Vetolujuus A B Osta
0,6806 € - 0,8504 € 549 Varastossa
Punainen
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,8728 € - 0,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,6806 € - 0,8504 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,6988 € - 0,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Punainen

20086886

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
549 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Vetolujuus
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Sininen

20122775

Hinta-alue
0,8728 € - 0,8728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Vetolujuus
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Vihreä

20122768

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Vetolujuus
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Vihreä

20086909

Hinta-alue
0,8728 € - 0,6988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Vetolujuus
    150.0 kg-f