Valikko Haku

Kaasujouset - kiinteävoimaiset

Varastossa

Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.

Sarjanumero: SR6482

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Maksimivoima Putken pituus Osta
22,1808 € - 62,1443 € 4 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
44,5659 € - 104,0029 € 19 Varastossa
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
42,0862 € - 98,1662 € 10 Varastossa
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
38,5302 € - 42,8083 € 55 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
22,1808 € - 62,1443 € 15 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
45,9556 € - 107,236 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
45,9555 € - 51,0647 € 10 Varastossa
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
42,0862 € - 98,1662 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
42,0862 € - 98,1662 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
200.0 N
145.0 mm
47,7949 € - 111,5278 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
51,4871 € - 57,1958 € 12 Varastossa
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
22,1807 € - 29,5925 € 19 Varastossa
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
53,3264 € - 59,2395 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
500.0 N
195.0 mm
38,5302 € - 42,8083 € 26 Varastossa
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
51,4871 € - 120,1112 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
65,3705 € - 65,3705 € 21 Varastossa
23.0 mm
350.0 N
345.0 mm
47,7949 € - 111,5278 € 8 Varastossa
500.0 N
45,9555 € - 51,0647 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
44,5659 € - 104,0029 € 9 Varastossa
18.0 mm
250.0 N
195.0 mm
44,5658 € - 49,5252 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
  • / 5
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304860

Hinta-alue
62,1443 € - 22,1808 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Teräs

10305140

Hinta-alue
104,0029 € - 44,5659 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    500.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10305065

Hinta-alue
98,1662 € - 42,0862 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304945

Hinta-alue
42,8083 € - 38,5302 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

10304877

Hinta-alue
62,1443 € - 22,1808 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Teräs

10305225

Hinta-alue
107,236 € - 45,9556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    450.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305188

Hinta-alue
51,0647 € - 45,9555 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305027

Hinta-alue
98,1662 € - 42,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N Teräs

10305034

Hinta-alue
98,1662 € - 42,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Teräs

10305270

Hinta-alue
111,5278 € - 47,7949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    300.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Teräs

10305348

Hinta-alue
57,1958 € - 51,4871 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Teräs

10304853

Hinta-alue
29,5925 € - 22,1807 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    50.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Teräs

10305423

Hinta-alue
59,2395 € - 53,3264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    500.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Teräs

10304938

Hinta-alue
42,8083 € - 38,5302 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    50.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Teräs

10305386

Hinta-alue
120,1112 € - 51,4871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    1000.0 N
Kaasujousi 300.0 mm 10.0 mm 350.0 N Teräs

10305577

Hinta-alue
65,3705 € - 65,3705 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Putken pituus
    345.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Teräs

10305317

Hinta-alue
111,5278 € - 47,7949 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Maksimivoima
    500.0 N
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Nitrattu
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Teräs

10305218

Hinta-alue
51,0647 € - 45,9555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 250.0 N Teräs

10305096

Hinta-alue
104,0029 € - 44,5659 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305164

Hinta-alue
49,5252 € - 44,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N