Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.
Sarjanumero: SR6482
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken läpimitta | Maksimivoima | Putken pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
21,6397 € - 28,8707 € | 19 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
37,5904 € - 41,7642 € | 26 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
41,0597 € - 95,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
43,4789 € - 101,4662 € | 10 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
37,5904 € - 41,7642 € | 25 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
41,0597 € - 95,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
43,4789 € - 101,4662 € | 33 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
40,0582 € - 44,4933 € | 46 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
43,4789 € - 101,4662 € | 6 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
37,5904 € - 87,7048 € | 12 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
41,0597 € - 95,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
22,0651 € - 29,4024 € | 64 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
38,5607 € - 42,8408 € | 4 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
41,0597 € - 95,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
43,4789 € - 48,3172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
46,6291 € - 51,8131 € | 7 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
46,6291 € - 108,8075 € | 8 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
50,2313 € - 117,1817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
50,2313 € - 117,1817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
59,7884 € - 125,5558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa