Valikko Haku

Kaasujouset - kiinteävoimaiset

Varastossa

Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.

Sarjanumero: SR6482

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Maksimivoima Putken pituus Osta
46,6291 € - 108,8075 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
50,2313 € - 117,1817 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
59,7884 € - 125,5558 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
200.0 N
245.0 mm
63,7761 € - 133,9299 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
1000.0 N
345.0 mm
73,732 € - 154,8372 € 2 Varastossa
28.0 mm
1000.0 N
255.0 mm
73,732 € - 154,8372 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
73,732 € - 154,8372 € 1 Varastossa
28.0 mm
750.0 N
255.0 mm
71,9336 € - 71,9336 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
73,732 € - 154,8372 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
1500.0 N
255.0 mm
69,7443 € - 146,4631 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
73,732 € - 154,8372 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
1250.0 N
255.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € 4 Varastossa
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
73,732 € - 154,8372 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
37,5904 € - 41,7642 € 26 Varastossa
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
21,6397 € - 28,8707 € 19 Varastossa
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
22,0651 € - 61,7451 € 58 Varastossa
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 6 Varastossa
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
50,2313 € - 55,8008 € 3 Varastossa
23.0 mm
600.0 N
145.0 mm
  • / 5
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10305324

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Teräs

10305386

Hinta-alue
117,1817 € - 50,2313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    1000.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 10.0 mm 200.0 N Teräs

10305454

Hinta-alue
125,5558 € - 59,7884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 300.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Teräs

10305614

Hinta-alue
133,9299 € - 63,7761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Putken pituus
    345.0 mm
  • Maksimivoima
    1000.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Teräs

10305669

Hinta-alue
154,8372 € - 73,732 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    255.0 mm
  • Maksimivoima
    1000.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Teräs

10305737

Hinta-alue
154,8372 € - 73,732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    555.0 mm
  • Maksimivoima
    1750.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 14.0 mm 750.0 N Teräs

10305652

Hinta-alue
154,8372 € - 73,732 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    255.0 mm
  • Maksimivoima
    750.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Teräs

10633137

Hinta-alue
71,9336 € - 71,9336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    555.0 mm
  • Maksimivoima
    1250.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Teräs

10305683

Hinta-alue
154,8372 € - 73,732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    255.0 mm
  • Maksimivoima
    1500.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Teräs

10305638

Hinta-alue
146,4631 € - 69,7443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    155.0 mm
  • Maksimivoima
    500.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Teräs

10305676

Hinta-alue
154,8372 € - 73,732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    255.0 mm
  • Maksimivoima
    1250.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305256

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Teräs

10305713

Hinta-alue
154,8372 € - 73,732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    555.0 mm
  • Maksimivoima
    750.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Teräs

10304938

Hinta-alue
41,7642 € - 37,5904 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    50.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Teräs

10304853

Hinta-alue
28,8707 € - 21,6397 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    50.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Teräs

10304921

Hinta-alue
61,7451 € - 22,0651 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    130.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Teräs

10305010

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Teräs

10305157

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10305232

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 600.0 N Teräs

10305362

Hinta-alue
55,8008 € - 50,2313 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N