Valikko Haku

Kaasujouset - kiinteävoimaiset

Varastossa

Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.

Sarjanumero: SR6482

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Maksimivoima Putken pituus Osta
37,5904 € - 87,7048 € 12 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
42,4184 € - 47,1388 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
21,6397 € - 28,8707 € 30 Varastossa
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
21,6397 € - 60,6285 € 17 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
200.0 N
145.0 mm
22,0651 € - 29,4024 € 64 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
46,6291 € - 51,8131 € 7 Varastossa
18.0 mm
250.0 N
295.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
38,5607 € - 42,8408 € 6 Varastossa
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
59,7884 € - 125,5558 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 19 Varastossa
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
59,7884 € - 125,5558 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
9000.0 N
245.0 mm
43,4789 € - 48,3172 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
450.0 N
195.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 33 Varastossa
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
44,8347 € - 49,8193 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 6 Varastossa
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
  • / 5
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

10304952

Hinta-alue
87,7048 € - 37,5904 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Teräs

10305225

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    450.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305072

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10637982

Hinta-alue
47,1388 € - 42,4184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Teräs

10304884

Hinta-alue
28,8707 € - 21,6397 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

10304877

Hinta-alue
60,6285 € - 21,6397 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N Teräs

10305034

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

10304891

Hinta-alue
29,4024 € - 22,0651 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    130.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305027

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 250.0 N Teräs

10305263

Hinta-alue
51,8131 € - 46,6291 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10305324

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Teräs

10304983

Hinta-alue
42,8408 € - 38,5607 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Teräs

10305485

Hinta-alue
125,5558 € - 59,7884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Teräs

10305195

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Teräs

10305140

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    500.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Teräs

10305492

Hinta-alue
125,5558 € - 59,7884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    9000.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 450.0 N Teräs

10305133

Hinta-alue
48,3172 € - 43,4789 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    450.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305089

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Teräs

10305188

Hinta-alue
49,8193 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Teräs

10305157

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N