Valikko Haku

Kaasujouset - kiinteävoimaiset

Varastossa

Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.

Sarjanumero: SR6482

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Maksimivoima Putken pituus Osta
21,6397 € - 60,6285 € 4 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
52,0258 € - 121,3687 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
59,7884 € - 125,5558 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
61,769 € - 129,7149 € 6 Varastossa
23.0 mm
1000.0 N
295.0 mm
50,2313 € - 117,1817 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
1200.0 N
145.0 mm
50,2313 € - 117,1817 € 48 Varastossa
23.0 mm
800.0 N
145.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € 9 Varastossa
18.0 mm
400.0 N
295.0 mm
44,8347 € - 104,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
40,0582 € - 44,4933 € 26 Varastossa
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
44,8347 € - 49,8193 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
46,6291 € - 108,8075 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
52,0258 € - 57,7946 € 10 Varastossa
23.0 mm
250.0 N
195.0 mm
59,7884 € - 125,5558 € 20 Varastossa
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
38,5607 € - 42,8408 € 6 Varastossa
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
450.0 N
145.0 mm
43,4789 € - 48,3172 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
44,8347 € - 49,8193 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
245.0 mm
  • / 5
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304860

Hinta-alue
60,6285 € - 21,6397 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305331

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10305232

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Teräs

10305324

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    550.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Teräs

10305416

Hinta-alue
121,3687 € - 52,0258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Teräs

10305485

Hinta-alue
125,5558 € - 59,7884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    600.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Teräs

10305560

Hinta-alue
129,7149 € - 61,769 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    1000.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Teräs

10305393

Hinta-alue
117,1817 € - 50,2313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    1200.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Teräs

10305379

Hinta-alue
117,1817 € - 50,2313 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    800.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 400.0 N Teräs

10305294

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Teräs

10305195

Hinta-alue
104,6205 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Teräs

10630211

Hinta-alue
44,4933 € - 40,0582 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Teräs

10305218

Hinta-alue
49,8193 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Teräs

10305300

Hinta-alue
108,8075 € - 46,6291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Putken pituus
    295.0 mm
  • Maksimivoima
    450.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 10.0 mm 250.0 N Teräs

10305409

Hinta-alue
57,7946 € - 52,0258 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Teräs

10305478

Hinta-alue
125,5558 € - 59,7884 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Putken läpimitta
    23.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Teräs

10304983

Hinta-alue
42,8408 € - 38,5607 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 450.0 N Teräs

10305058

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    450.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305164

Hinta-alue
48,3172 € - 43,4789 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305249

Hinta-alue
49,8193 € - 44,8347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    245.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N