Valikko Haku

Kaasujouset - säädettävät

Varastossa

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Sarjanumero: SR5487

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laajennettu pituus Tangon läpimitta Materiaali Iskun pituus Maksimivoima Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
126,8471 € - 158,5692 € 11 Varastossa
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
73,0415 € - 101,7378 € Kysy toimitusaikaa täältä
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
125,1494 € - 156,447 € Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
123,4654 € - 154,3386 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
65,8811 € - 102,7783 € 21 Varastossa
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
132,2687 € - 165,3325 € 13 Varastossa
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
59,2683 € - 82,5567 € 20 Varastossa
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
109,9524 € - 137,4166 € 3 Varastossa
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
111,6364 € - 139,5387 € 10 Varastossa
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
108,2547 € - 135,3081 € 4 Varastossa
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
51,817 € - 51,817 € 6 Varastossa
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
113,3341 € - 141,6471 € 1 Varastossa
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
78,8738 € - 109,8566 € 5 Varastossa
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
  • / 3
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    680.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

10282922

Hinta-alue
158,5692 € - 126,8471 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    450.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
Säädettävä kaasujousi 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Hinta-alue
101,7378 € - 73,0415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    545.0 mm
  • Iskun pituus
    250.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Hinta-alue
156,447 € - 125,1494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    350.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
Monen asennon kaasujousi 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    350.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    160.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908

Hinta-alue
154,3386 € - 123,4654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    250.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
Monen asennon kaasujousi 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Hinta-alue
102,7783 € - 65,8811 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    450.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Monen asennon kaasujousi 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    264.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Monen asennon kaasujousi 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    364.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

10282939

Hinta-alue
165,3325 € - 132,2687 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    650.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
Monen asennon kaasujousi 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    464.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10202838

Hinta-alue
82,5567 € - 59,2683 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    240.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861

Hinta-alue
137,4166 € - 109,9524 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    290.0 mm
  • Iskun pituus
    120.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
Säädettävä kaasujousi 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Hinta-alue
139,5387 € - 111,6364 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    350.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
Säädettävä kaasujousi 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Hinta-alue
135,3081 € - 108,2547 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    250.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
Säädettävä kaasujousi 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Hinta-alue
51,817 € - 51,817 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    440.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Säädettävä kaasujousi 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Hinta-alue
141,6471 € - 113,3341 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    370.0 mm
  • Iskun pituus
    160.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    664.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Säädettävä kaasujousi 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Hinta-alue
109,8566 € - 78,8738 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä voima
  • Laajennettu pituus
    645.0 mm
  • Iskun pituus
    300.0 mm
  • Tangon läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25