Valikko Haku

Kaasujousien kiinnikkeet

Varastossa

Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.

Sarjanumero: SR6481

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Materiaali Pituus asennusaukosta päähän Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Teräs
38.0 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
10,1587 € - 16,8125 € 89 Varastossa
1.0 mm
M6
Teräs
35.0 mm
5
4,0114 € - 6,6264 € 390 Varastossa
0.8 mm
M5
Teräs
22.0 mm
3
14,7041 € - 20,3037 € 20 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
37.0 mm
4
10202661 Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8
Nailon
18.0 mm
7
5,7502 € - 9,5289 € 160 Varastossa
0.8 mm
M5
Teräs
20.0 mm
4
1,9988 € - 3,2995 € 2008 Varastossa
0.8 mm
M5
Nailon
17.5 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Teräs
30.0 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
3,3953 € - 5,6407 € 29 Varastossa
M6
Teräs
18.0 mm
5
3,2447 € - 5,3805 € 19 Varastossa
1.0 mm
M6
Sinkkiseos
21.0 mm
6 - Avoin
11,9371 € - 20,5638 € 2 Varastossa
1.3 mm
M8
Ruostumaton teräs
30.0 mm
5
12,3082 € - 16,9768 € 28 Varastossa
1.0 mm
M6
Teräs
24.0 mm
4
6,7741 € - 11,6647 € 16 Varastossa
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
24.0 mm
4
4,518 € - 7,4479 € 15 Varastossa
1.3 mm
M8
Teräs
18.0 mm
5
1,4923 € - 2,4917 € 11 Varastossa
1.0 mm
M6
Nailon
17.0 mm
2
3,9912 € - 6,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
32.0 mm
3
18 Varastossa
M6 x 1.0
Teräs
23.0 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
4,9013 € - 8,1324 € 78 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
30.0 mm
5
2,2042 € - 3,6418 € 8 Varastossa
1.3 mm
M8
Sinkkiseos
21.0 mm
6 - Avoin
6,5032 € - 10,7748 € 76 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
32.0 mm
3
  • / 2
Kiinnityslevy 38.0 mm M10 x 1.5 mm Teräs

10404218


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    38.0 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Päätylevy 35.0 mm M6 Teräs

10306376

Hinta-alue
16,8125 € - 10,1587 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    35.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 22.0 mm M5 Teräs

10306260

Hinta-alue
6,6264 € - 4,0114 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    22.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 37.0 mm M10 Teräs

10306390

Hinta-alue
20,3037 € - 14,7041 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    37.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 18.0 mm M8 Nailon

10202661


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    7
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 20.0 mm M5 Teräs

10306277

Hinta-alue
9,5289 € - 5,7502 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    20.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 17.5 mm M5 Nailon

10306246

Hinta-alue
3,2995 € - 1,9988 €

Varastotasot
2008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    17.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Kiinnityslevy 30.0 mm M8 x 1.25 Teräs

10404201


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Päätylevy 18.0 mm M6 Teräs

10306307

Hinta-alue
5,6407 € - 3,3953 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Päätylevy 21.0 mm M6 Sinkkiseos

10306321

Hinta-alue
5,3805 € - 3,2447 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 30.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10202692

Hinta-alue
20,5638 € - 11,9371 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 24.0 mm M6 Teräs

10306338

Hinta-alue
16,9768 € - 12,3082 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    24.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 24.0 mm Ruostumaton teräs

10336465

Hinta-alue
11,6647 € - 6,7741 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    24.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 18.0 mm M8 Teräs

10306284

Hinta-alue
7,4479 € - 4,518 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 17.0 mm M6 Nailon

10306253

Hinta-alue
2,4917 € - 1,4923 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    17.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Kiinnityslevy 32.0 mm Ruostumaton teräs

10202708

Hinta-alue
6,8728 € - 3,9912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 23.0 mm M6 x 1.0 Teräs

10404195


Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    23.0 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Päätylevy 30.0 mm M10 Teräs

10306345

Hinta-alue
8,1324 € - 4,9013 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisäkierteen koko
    M8 x 1.25
  • Ulkokierteen koko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    5
Päätylevy 21.0 mm M8 Sinkkiseos

10306352

Hinta-alue
3,6418 € - 2,2042 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 32.0 mm M10 Teräs

10306383

Hinta-alue
10,7748 € - 6,5032 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön