Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.
Sarjanumero: SR6481
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Materiaali | Pituus asennusaukosta päähän | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3082 € - 16,9768 € | 8 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
6,7741 € - 11,6647 € | 16 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
1,9988 € - 3,2995 € | 3708 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
11,9371 € - 20,5638 € | 2 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
4,518 € - 7,4479 € | 31 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
1,4923 € - 2,4917 € | 63 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
18 Varastossa |
|
M6 X 1.0
|
Teräs
|
0.906 in
23.0 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
3,9912 € - 6,8728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
14,7041 € - 20,3037 € | 20 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.457 in
37.0 mm
|
1
|
||
2,2042 € - 3,6418 € | 48 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
6,5032 € - 10,7748 € | 76 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
13,513 € - 18,6471 € | 69 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
1,2513 € - 2,0673 € | 1 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
1,7524 € - 2,9024 € | 48 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 X 1.25
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
9,8499 € - 16,9631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
3,2447 € - 5,3805 € | 60 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
3,3953 € - 5,6407 € | 29 Varastossa |
|
M6
|
Teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
10,542 € - 10,542 € | 228 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5 x 0.8
|
Teräs
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa