Valikko Haku

Kaasujousien kiinnikkeet

Varastossa

Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.

Sarjanumero: SR6481

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Materiaali Pituus asennusaukosta päähän Tyyppi Osta
1,9988 € - 3,2995 € 3708 Varastossa
0.8 mm
M5
Nailon
17.5 mm
1
11,9371 € - 20,5638 € 2 Varastossa
1.3 mm
M8
Ruostumaton teräs
30.0 mm
5
12,3082 € - 16,9768 € 8 Varastossa
1.0 mm
M6
Teräs
24.0 mm
1
10,542 € - 10,542 € 228 Varastossa
1.3 mm
M8
Ruostumaton teräs
18.0 mm
5
Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Teräs
19.7 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
3,9912 € - 6,8728 € 30 Varastossa
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
25.0 mm
3
10,1587 € - 16,8125 € 49 Varastossa
1.0 mm
M6
Teräs
35.0 mm
5
4,0114 € - 6,6264 € 390 Varastossa
0.8 mm
M5
Teräs
22.0 mm
3
2,2042 € - 3,6418 € 48 Varastossa
1.3 mm
M8
Sinkkiseos
21.0 mm
6
1,7524 € - 2,9024 € 48 Varastossa
1.0 mm
M6
Nailon
17.5 mm
1
6,5032 € - 10,7748 € 76 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
32.0 mm
3
4,9013 € - 8,1324 € 58 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
30.0 mm
5
14,7041 € - 20,3037 € 20 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
37.0 mm
1
13,513 € - 18,6471 € 69 Varastossa
1.3 mm
M8
Teräs
32.0 mm
1
1,2513 € - 2,0673 € 1 Varastossa
1.0 mm
M6
Nailon
21.0 mm
2
3,2447 € - 5,3805 € 60 Varastossa
1.0 mm
M6
Sinkkiseos
21.0 mm
6
3,3953 € - 5,6407 € 29 Varastossa
M6
Teräs
18.0 mm
5
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 X 1.25
Teräs
30.0 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
9,8499 € - 16,9631 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
32.0 mm
1
4,518 € - 7,4479 € 31 Varastossa
1.3 mm
M8
Teräs
18.0 mm
5
  • / 2
Päätylevy 17.5 mm M5 Nailon

10306246

Hinta-alue
3,2995 € - 1,9988 €

Varastotasot
3708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    17.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Kiinnityslevy 30.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10202692

Hinta-alue
20,5638 € - 11,9371 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 24.0 mm M6 Teräs

10306338

Hinta-alue
16,9768 € - 12,3082 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    24.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 18.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10202678

Hinta-alue
10,542 € - 10,542 €

Varastotasot
228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisäkierteen koko
    M6x1.0
  • Ulkokierteen koko
    M8x1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
Kiinnityslevy 19.7 mm M5 x 0.8 Teräs

10404188


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    19.7 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Kiinnityslevy 25.0 mm Ruostumaton teräs

10202685

Hinta-alue
6,8728 € - 3,9912 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 35.0 mm M6 Teräs

10306376

Hinta-alue
16,8125 € - 10,1587 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    35.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 22.0 mm M5 Teräs

10306260

Hinta-alue
6,6264 € - 4,0114 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    22.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 21.0 mm M8 Sinkkiseos

10306352

Hinta-alue
3,6418 € - 2,2042 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 17.5 mm M6 Nailon

10306291

Hinta-alue
2,9024 € - 1,7524 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    17.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 32.0 mm M10 Teräs

10306383

Hinta-alue
10,7748 € - 6,5032 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 30.0 mm M10 Teräs

10306345

Hinta-alue
8,1324 € - 4,9013 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisäkierteen koko
    M8 x 1.25
  • Ulkokierteen koko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    5
Päätylevy 37.0 mm M10 Teräs

10306390

Hinta-alue
20,3037 € - 14,7041 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    37.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 32.0 mm M8 Teräs

10306369

Hinta-alue
18,6471 € - 13,513 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 21.0 mm M6 Nailon

10306314

Hinta-alue
2,0673 € - 1,2513 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 21.0 mm M6 Sinkkiseos

10306321

Hinta-alue
5,3805 € - 3,2447 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 18.0 mm M6 Teräs

10306307

Hinta-alue
5,6407 € - 3,3953 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Kiinnityslevy 30.0 mm M8 x 1.25 Teräs

10404201


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Kiinnityslevy 32.0 mm Ruostumaton teräs

10202715

Hinta-alue
16,9631 € - 9,8499 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 18.0 mm M8 Teräs

10306284

Hinta-alue
7,4479 € - 4,518 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön