Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.
Sarjanumero: SR6481
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Materiaali | Pituus asennusaukosta päähän | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Varastossa |
|
M6 x 1.0
|
Teräs
|
0.906 in
23.0 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
1,4923 € - 2,4917 € | 11 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
3,9912 € - 6,8728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
1,9988 € - 3,2995 € | 2008 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
3,9912 € - 6,8728 € | 30 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
4,9013 € - 8,1324 € | 78 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
2,2042 € - 3,6418 € | 8 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Avoin
|
||
6,5032 € - 10,7748 € | 76 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
1,7524 € - 2,9024 € | 28 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
1,2513 € - 2,0673 € | 1 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
13,513 € - 18,6471 € | 89 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
9,8499 € - 16,9631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
10202661 | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
||
5,7502 € - 9,5289 € | 160 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
4,0114 € - 6,6264 € | 390 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Teräs
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
14,7041 € - 20,3037 € | 20 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
10,1587 € - 16,8125 € | 89 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6 x 1.0
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
12,3082 € - 16,9768 € | 28 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
11,9371 € - 20,5638 € | 2 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa