Valikko Haku

Kaasujousien kiinnikkeet

Varastossa

Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.

Sarjanumero: SR6481

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Materiaali Pituus asennusaukosta päähän Tyyppi Osta
10202661 Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8
Nailon
18.0 mm
7
5,7502 € - 9,5289 € 160 Varastossa
0.8 mm
M5
Teräs
20.0 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
M6 X 1.0
Teräs
38.0 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
18 Varastossa
M6 X 1.0
Teräs
23.0 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
11,9371 € - 20,5638 € 2 Varastossa
1.3 mm
M8
Ruostumaton teräs
30.0 mm
5
12,3082 € - 16,9768 € 8 Varastossa
1.0 mm
M6
Teräs
24.0 mm
1
6,7741 € - 11,6647 € 16 Varastossa
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
24.0 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Teräs
19.7 mm
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
3,9912 € - 6,8728 € 30 Varastossa
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
25.0 mm
3
3,9912 € - 6,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
32.0 mm
3
3,3953 € - 5,6407 € 29 Varastossa
M6
Teräs
18.0 mm
5
13,513 € - 18,6471 € 69 Varastossa
1.3 mm
M8
Teräs
32.0 mm
1
1,7524 € - 2,9024 € 48 Varastossa
1.0 mm
M6
Nailon
17.5 mm
1
1,2513 € - 2,0673 € 1 Varastossa
1.0 mm
M6
Nailon
21.0 mm
2
1,4923 € - 2,4917 € 63 Varastossa
1.0 mm
M6
Nailon
17.0 mm
2
10,1587 € - 16,8125 € 49 Varastossa
1.0 mm
M6
Teräs
35.0 mm
5
14,7041 € - 20,3037 € 20 Varastossa
1.5 mm
M10
Teräs
37.0 mm
1
4,518 € - 7,4479 € 31 Varastossa
1.3 mm
M8
Teräs
18.0 mm
5
9,8499 € - 16,9631 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
32.0 mm
1
3,2447 € - 5,3805 € 60 Varastossa
1.0 mm
M6
Sinkkiseos
21.0 mm
6
  • / 2
Kiinnityslevy 18.0 mm M8 Nailon

10202661


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    7
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 20.0 mm M5 Teräs

10306277

Hinta-alue
9,5289 € - 5,7502 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 38.0 mm M10 x 1.5 mm Teräs

10404218


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    38.0 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Kiinnityslevy 23.0 mm M6 x 1.0 Teräs

10404195


Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    23.0 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Kiinnityslevy 30.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10202692

Hinta-alue
20,5638 € - 11,9371 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    30.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 24.0 mm M6 Teräs

10306338

Hinta-alue
16,9768 € - 12,3082 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    24.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 24.0 mm Ruostumaton teräs

10336465

Hinta-alue
11,6647 € - 6,7741 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    24.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 19.7 mm M5 x 0.8 Teräs

10404188


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    19.7 mm
  • Tyyppi
    C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Kiinnityslevy 25.0 mm Ruostumaton teräs

10202685

Hinta-alue
6,8728 € - 3,9912 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 32.0 mm Ruostumaton teräs

10202708

Hinta-alue
6,8728 € - 3,9912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 18.0 mm M6 Teräs

10306307

Hinta-alue
5,6407 € - 3,3953 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Päätylevy 32.0 mm M8 Teräs

10306369

Hinta-alue
18,6471 € - 13,513 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 17.5 mm M6 Nailon

10306291

Hinta-alue
2,9024 € - 1,7524 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    17.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 21.0 mm M6 Nailon

10306314

Hinta-alue
2,0673 € - 1,2513 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 17.0 mm M6 Nailon

10306253

Hinta-alue
2,4917 € - 1,4923 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    17.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Päätylevy 35.0 mm M6 Teräs

10306376

Hinta-alue
16,8125 € - 10,1587 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    35.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 37.0 mm M10 Teräs

10306390

Hinta-alue
20,3037 € - 14,7041 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    37.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 18.0 mm M8 Teräs

10306284

Hinta-alue
7,4479 € - 4,518 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    18.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinnityslevy 32.0 mm Ruostumaton teräs

10202715

Hinta-alue
16,9631 € - 9,8499 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    32.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
Päätylevy 21.0 mm M6 Sinkkiseos

10306321

Hinta-alue
5,3805 € - 3,2447 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Pituus asennusaukosta päähän
    21.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Väri
    Väritön