Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.
Sarjanumero: SR6481
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Materiaali | Pituus asennusaukosta päähän | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8 X 1.25
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
C1 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||
2,2042 € - 3,6418 € | 48 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
6,5032 € - 10,7748 € | 76 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
4,9013 € - 8,1324 € | 58 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
1,9988 € - 3,2995 € | 3708 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
10,542 € - 10,542 € | 228 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
4,0114 € - 6,6264 € | 390 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Teräs
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa