Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1151 € - 0,1279 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1176 € - 0,1307 € 13662 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1198 € - 0,1331 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1058 € - 0,1176 € 3000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1333 € - 0,1481 € 2667 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1629 € - 0,181 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1654 € - 0,1838 € 19773 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
28.6 mm
0,1815 € - 0,2016 € 10982 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
10018231 0,1922 € - 0,2208 € 485 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1671 € - 0,192 € 2990 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,1575 € - 0,181 € 615 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,171 € - 0,19 € 445 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1922 € - 0,2208 € 2998 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,1671 € - 0,192 € 998 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,1372 € - 0,1525 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,0963 € - 0,107 € 447 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,1725 € - 0,3135 € 260 Varastossa
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1875 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,1363 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
31.7 mm
0,1681 € - 0,2075 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
20.0 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10001172

Hinta-alue
0,1279 € - 0,1151 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10001219

Hinta-alue
0,1307 € - 0,1176 €

Varastotasot
13662 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001110

Hinta-alue
0,1331 € - 0,1198 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10001196

Hinta-alue
0,1176 € - 0,1058 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001189

Hinta-alue
0,1481 € - 0,1333 €

Varastotasot
2667 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001202

Hinta-alue
0,181 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018125

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1654 €

Varastotasot
19773 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018200

Hinta-alue
0,2016 € - 0,1815 €

Varastotasot
10982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018231

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018163

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001141

Hinta-alue
0,181 € - 0,1575 €

Varastotasot
615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018248

Hinta-alue
0,19 € - 0,171 €

Varastotasot
445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10018156

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1922 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018149

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001165

Hinta-alue
0,1525 € - 0,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10018132

Hinta-alue
0,107 € - 0,0963 €

Varastotasot
447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

10119716

Hinta-alue
0,3135 € - 0,1725 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.7 mm
Jousilukkotuki 14.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10011409

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 31.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10011706

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 20.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10003060

Hinta-alue
0,2075 € - 0,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    6.3 mm