Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,138 € - 0,1533 € 568 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1727 € - 0,1975 € 1898 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1264 € - 0,1405 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,1699 € - 0,1948 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1727 € - 0,1975 € 7033 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1272 € - 0,1533 € 733 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
20.6 mm
0,1658 € - 0,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1074 € - 0,1193 € 1004 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,1272 € - 0,1533 € 7526 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,1272 € - 0,1533 € 215 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
0,1618 € - 0,1797 € 988 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1024 € - 0,1138 € 14811 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1727 € - 0,1975 € 1000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1272 € - 0,1533 € 274984 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1699 € - 0,1948 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,138 € - 0,1533 € 10539 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004869

Hinta-alue
0,1533 € - 0,138 €

Varastotasot
568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm PA UL94 V-0 Väritön

10108505

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004722

Hinta-alue
0,1405 € - 0,1264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10005248

Hinta-alue
0,1948 € - 0,1699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004630

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
7033 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004708

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 20.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004654

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1272 €

Varastotasot
733 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10487556

Hinta-alue
0,19 € - 0,1658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10108499

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004883

Hinta-alue
0,1193 € - 0,1074 €

Varastotasot
1004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004746

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004753

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1272 €

Varastotasot
7526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 38.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004760

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1272 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004647

Hinta-alue
0,1797 € - 0,1618 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10027233

Hinta-alue
0,1138 € - 0,1024 €

Varastotasot
14811 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004821

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 31.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004739

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1272 €

Varastotasot
274984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004876

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 25.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10005149

Hinta-alue
0,1948 € - 0,1699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004791

Hinta-alue
0,1533 € - 0,138 €

Varastotasot
10539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm