Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1727 € - 0,1975 € 6835 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1315 € - 0,1464 € 6515 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1272 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2081 € - 0,3806 € 38919 Varastossa
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1875 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2978 € - 0,3309 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € 350 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
0,163 € - 0,181 € 1993 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1875 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,1875 € - 0,2081 € 4121 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
0,163 € - 0,181 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1808 € - 0,2009 € 5000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
10.0 mm
0,1779 € - 0,3272 € 2485 Varastossa
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
17.5 mm
0,1363 € - 0,1506 € 8000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1174 € - 0,1306 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € 145000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,1363 € - 0,1506 € 3000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € 182100 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
15.9 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

10004784

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
6835 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10027240

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
6515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10004692

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10108512

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10119808

Hinta-alue
0,3806 € - 0,2081 €

Varastotasot
38919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.7 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PES UL94 V-0 Musta

10445549

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm PES UL94 V-0 Musta

10159941

Hinta-alue
0,3309 € - 0,2978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10011416

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 16.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011430

Hinta-alue
0,181 € - 0,163 €

Varastotasot
1993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 14.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10011409

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

10011324

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1875 €

Varastotasot
4121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011355

Hinta-alue
0,181 € - 0,163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10011317

Hinta-alue
0,2009 € - 0,1808 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 17.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10119730

Hinta-alue
0,3272 € - 0,1779 €

Varastotasot
2485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.7 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012857

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012222

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1174 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10012840

Hinta-alue
0,1732 € - 0,1568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013113

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
145000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012772

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012918

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1363 €

Varastotasot
182100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm